Sensores cilíndricos

Os sensores cilíndricos são sensores que detetam o campo magnético do íman do pistão através de um campo magnético ou de um contacto reed. São utilizados para a resposta binária da posição do pistão dos atuadores pneumáticos . Montados na posição de comutação desejada na ranhura do cilindro, os sensores de proximidade emitem um sinal de comutação normalizado de 24V quando é detetado o campo magnético do pistão.

Pode encontrar mais produtos nas nossas categorias: Sensores , Atuadores pneumáticos

Sensores cilíndricos da Festo: soluções especiais para requisitos especiais

Os sensores cilíndricos da Festo para atuadores da Festo estão adaptados e otimizados para os atuadores da Festo. Detetam o campo magnético dos ímanes permanentes instalados no pistão do cilindro e, assim, indicam diretamente a posição da haste. A oferta inclui sensores cilíndricos para aplicações padrão e soluções para aplicações especiais.

Sensores cilíndricos para ranhuras em T

Os sensores cilíndricos para ranhuras em T estão disponíveis em versão eletrónica e com contacto reed. Além das soluções padrão, o catálogo de sensores também oferece versões para quase todos os segmentos industriais como, por exemplo, sensores resistentes ao campo de soldadura, para 230V, para altas temperaturas 120 °C, baixas temperaturas -40 °C, aptos para o contacto com alimentos, resistentes aos ácidos, resistentes aos lubrificantes de refrigeração, aplicações em exteriores, ATEX, com tensão de alimentação de 5V.

Sensores cilíndricos de ranhura T

Sensores cilíndricos para ranhuras em C

Os sensores cilíndricos para ranhuras em C estão disponíveis em versão eletrónica e com contacto reed. Os sensores eletrónicos são a solução preferida para todas as aplicações de automação industrial, especialmente, com tempos de ciclo muito curtos. A série de sensores mais universal é a SMT-10M.

Sensores cilíndricos de ranhura redonda

FAQs - Perguntas frequentes explicadas de forma simples

O que são sensores cilíndricos?

Os sensores cilíndricos detetam o campo magnético do íman do pistão através de um campo magnético ou de um contacto reed. Fixam-se na posição de comutação desejada na ranhura em T ou na ranhura em C do cilindro e, ao detetar o campo magnético do pistão, emitem um sinal de comutação normalizado de 24V.

Para que são utilizados os sensores cilíndricos?

Um atuador pneumático é um componente de um sistema de atuador pneumático que gera movimento utilizando ar comprimido como meio. Os sensores cilíndricos são utilizados para a resposta binária da posição do pistão de atuadores pneumáticos.

Que sensores cilíndricos estão disponíveis na Festo?

Independentemente de ser uma adaptação ao ambiente ou à tarefa: a Festo dispõe de vários tipos de sensores cilíndricos para atender a todos os requisitos. O nosso programa inclui também os acessórios adequados para a fixação. Alguns exemplos:

  • ATEX
  • 230V
  • Safety
  • Campo de soldadura
  • Lubrificante de refrigeração
  • Ácidos e bases
  • Alta temperatura 120 °C
  • Baixa temperatura −40 °C
  • Contactos livres de potencial
  • Versão curta para pinças
  • Conexão direta por conector no corpo do interruptor
  • Indústria alimentar