Produse
Senzori
Senzori de presiune si vacuum
Releu de presiune SDE5
Senzor de presiune SPAN
Senzor de presiune SPAE
Senzor de presiune SPAU
Senzor de presiune SPAW
Presostat SPBA
Transmitator de presiune SPTE
Transmitator de presiune SPTW
Releu de presiune PE, PEV, VPE, VPEV
Releu de presiune PEN
Senzor de presiune SDE3
Accesorii
 
Senzori >   

Senzori de presiune si vacuum

= Program de baza
  Tipareste  
Program de baza
  • Presiune 0 ... 10 bar
  • Tensiune 15 ... 30 V DC
  • PNP
  • Releu de presiune
  • Releu de vacuum
  • Indicator stare de comutare printr-un LED vizibil din toate partile
  • Conectare pneumatica
  • Liber programabil
  • Punct de comutare ajustabil.
 
Program de baza
  • Design compact 30 x 30 mm
  • Domeniu de masura -1 to 16 bar
  • Iesire comutabila si selectabila 2x PNP or 2x NPN
  • Iesire electrica 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Conexiune pneumatica G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, racord rapid 4 mm,
  • Releu de presiune
  • Releu de vacuum
  • Design compact 30 x 30 mm
 
  • Interfata de comunicare IO-Link
  • Senzor presiune
  • Senzor vacuum
  • Domeniu presiune: -1 la 10 bar
  • Tensiune 18…30 V DC
  • Iesiri PNP / NPN, comutabile
  • Normal inchis / normal deschis, comutabile
 
  • Flexibilitate maxima printr-o varietate de adaptari pneumatice si iesiri electrice comutabile
  • Domeniu de masurare presiune -1 to 16 bar
  • Tensiune 20 ...30 V DC
  • Iesire comutabila 2x PNP or 2x NPN selectable
  • Iesire electrica 0.1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Conexiune pneumatica G1/8, R1/8, R1/4, NPT1/8, M5, M7, conector rapid 4 mm, 6 mm, 5/32"
  • Releu de presiune
  • Releu de vacuum
 
  • Medii de lucru: lichide si gazoase
  • Carcasa rotativa 320°, display la unghi de 45°
  • Domeniu masurare presiune -1 ... +1 bis 0 ... 100 bar
  • Tensiune 15 ...35 V DC
  • Iesiri comutare 2x PNP sau 2x NPN
  • Iesire electrica 0,1 ... 10 V, 4 ... 20 mA
  • Racordare pneumatica G1/4-I si G 1/2-A
  • Releu presiune
  • Releu vacuum
 
  • Presiune de operare -1 ... 10 bar
  • Tensiune 24 V DC
  • 2x PNP sau cu contact
  • Senzor de presiune
  • Senzor de vacuum
  • Punct fix de comutare.
 
  • Compact: suport cu 8 locuri pentru montaj in baterie
  • Domeniu masurare presiune 0 ... -1 bar, 0 ... 10 bar
  • Presiune relativa
  • Tensiune 10 ... 30 V DC
  • Iesire electrica 1 ... 5 V, 0 ... 10 V
  • Conector pneumatic QS-3, QS-4 si conector de imbinare QS-4, QS-6
 
  • Medii de lucru: lichide si gazoase
  • Fara garnituri: Celula de masurare presiune si interfata in carcasa inox.
  • Grad protectie IP67
  • Domeniu masurare presiune: -1 ... +1, -1 ... +10, 0 ... 100 bar
  • Presiune relativa
  • Tensiune 8 ... 30 V DC
  • Iesire electrica: 0.1 ... 10 V, 4 ... 20 mA
  • Conectare pneumatica: G1/4
 
  • Presiune 1 … 12 bar
  • Tensiune 24 V DC
  • Mecanic
  • Fara contact
  • Punct comutare reglabil
  • Indicare presiune
 
  • Presiune -1 ... 8 bar
  • Tensiune 12 ... 30 V DC
  • PNP
  • Releu presiune
  • Releu vacuum
  • Indicator comutare
  • Punct de comutare reglabil.
 
  • LDC iluminat cu display optimizat
  • Protectie IP67
  • Varianta ATEX
  • Senzor presiune
  • Senzor vacuum
  • Masurare presiune diferentiala
  • Racordare pneumatica QS-4
 
Program de baza
  • Domeniu extins de accesorii pentru fiecare aplicatie.
    • Kit-uri de montare
    • Suporturi senzori
    • Clips
    • Elemente de pozitionare