Senzor de presiune SPAN

Extrem de compact si versatil: senzorul de presiune SPAN, cu un pret atractiv, impresioneaza prin flexibilitatea maxima datorata iesirilor electrice comutabile si variatiei maxime a domeniilor de masurare a presiunii si a conexiunilor pneumatice.
  • Pentru monitorizarea aerului comprimat si a gazelor necorozive
  • Pentru monitorizarea retelei, monitorizarea regulatoarelor, testarea scurgerilor, detectarea obiectelor
  • Metoda de masurare relativa, bazata pe o celula de masurare piezorezistiva
  • Comunicare seriala prin IO-Link® 1.1 integrat
  • Design compact 30 x 30 mm
  • Afisaj cu contrast ridicat, cu iluminare din spate albastra
  • Functionare sustenabila datorita recuperarii de energie