|
|
|
|
|
|
|
Odštampati
|
|
|
|
- Size 32 ... 220
- Stroke length 50 ... 8500 mm
- Force 40 ... 6400 N
|
|
|
|
|
|
- Size 15 ... 100
- Stroke length 25 ... 1500 mm
- Force 19 ... 17,000 N.
|
|
|
|
|
|
- Size 12, 16, 20, 25, 32
- Max. driving torque 0.7 ... 8.5 Nm
- Nominal torque 0.15 ... 5 Nm
- Infinite rotation angle.
|
|
|
|
|
|
- Cilindri sa klipnjačom sa pojačanom klipnjačom i ležajem za podnošenje velikih poprečnih sila
- Za zaustavljanje ili razdvajanja kod transporta nosača predmeta rada ili paleta - lagano, tiho i sigurno zaustavljanje.
|
|
|
|
|
|
|
- Spojke, spojna vratila, kućište spojke, motorska prirubnica.
|
|
|
|
|
|