Proizvodi
Pneumatski pogoni
Cilindri bez klipnjače
Mehanička spojnica
Linear drives DLGF
Linearni pogoni DGC-K
Linearni pogoni DGC
Linearni pogoni DGC-HD
Pneumatski linearni pogoni SLG
 

Mehanička spojnica

  Odštampati  
  • Guide variants
    • Standard design
    • Recirculating ball bearing guide
  • Diameter 20, 25, 32, 40 mm
  • Stroke length 50 ... 1000 mm
  • Force 188 ... 754 N
  • Position sensing
  • Pneumatic cushioning, self-adjusting at both ends
 
Core product range
  • 1:1 promenljivo sa linearnim pogonom DGP
  • Kompaktni dizajn, za jednostavnu funkciju pogona
  • Bez externe vođice, za
  • Prečnik: 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Dužina hoda:1 … 8500 mm
  • Sila:153 ... 3016 N
  • Dvosmerni
  • Prepoznavanje pozicije
 
Core product range
  • Varijante vođice
    • Standardni dizajn
    • Klizno vođenje
    • Kuglično vođenje
  • Prečnik:8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Dužina hoda 1 ... 8500 mm
  • Sila:30 ... 1870 N
  • Prepoznavanje pozicije
  • Različite mogućnosti prigušenja
 
  • "Heavy-duty" vođica za velika opterećenja i momente
  • Prečnik: 18, 25, 40 mm
  • Dužina hoda: 1 ... 5000 mm
  • Sila:153 ... 754 N
  • Prepoznavanje pozicije
  • Prigušenje krajnje pozicije uz pomoć amortizera
  • Kuglično vođenje
 
  • Ravni dizajn
  • Prečnik:8, 12, 18 mm
  • Dužina hoda 100 ... 900 mm
  • Sila: 30 ... 153 N
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno prigušenje
  • Kuglično vođenje