Festo, hem döner hem de doğrusal konum ölçüm sistemine sahip sürücüler sunar. Konum ölçüm sistemi, kontrollü sistemlerin bir parçasıdır - gerçek değeri mevcut konumla birlikte sağlar. Potansiyometreler veya temassız konum ölçüm sistemleri kullanılmaktadır. Konum ölçüm sistemleri birçok pnömatik sürücüye entegre edilmiştir. Alternatif olarak, silindire de takılabilirler. Silindir çapları 18 mm'den 100 mm'ye, strok uzunlukları 100 mm'den 2.000 mm'ye kadar değişmektedir.