Fabrika otomasyonu için Festo'da çok çeşitli uygulamalar için sürücüler ve aktüatörler sunuyoruz. Çalıştırılması özellikle kolay ve uygun maliyetli olan pnömatik tahriklere ek olarak, kontrollü pnömatik konumlandırma teknolojisi için servo-pnömatik konumlandırma sistemleri ve esnek doğrusal veya döner konumlandırma için elektrikli aktüatörler de sunuyoruz. Sürücülerimiz ve aktüatörlerimiz, pnömatik ve elektrik kontrol ve sürücü teknolojisinin kalbi olarak çok sayıda endüstri dalında kullanılmaktadır.
Pnömatik tahriklerin klasik uygulama alanları, sıkıştırma, kaldırma, indirme, kavrama, durdurma ve daha pek çok mekanik harekettir. Sıkıştırılabilir tahrik ortamı havası nedeniyle, servo-pnömatik tahrikler öncelikle “yumuşak” konumlandırma teknolojisinde kullanılır. Elektrikli tahrik teknolojisi için tipik uygulama alanları, özellikle konumlandırma alanında, otomasyon teknolojisinde bulunabilir.
Festo'da, pnömatik silindirler için tahrik yelpazesi, piston kollu silindirleri ve piston kolu olmayan silindirleri (doğrusal tahrik), döner silindirleri, tandem, çok konumlu ve durdurucu silindirleri ve ayrıca sıkıştırma ve gerdirme silindirlerini, doğrusal kılavuzlu ve körüklü tahrikleri ve diyafram silindirleri. Bunların arasında standart boyutlara ve montaj arayüzlerine sahip birçok standart silindir sunuyoruz. Bu standardtaki silindirlerin boyutları aynıdır. Yuvarlak tasarımlı (ISO 6432), kompakt tasarımlı (ISO 21287) piston kollu silindirler ve profil ve rot silindirleri (ISO 15552) için standartlar vardır.
Servopnömatik sistemlerde küresel pazar lideri olan Festo, şimdi servopnömatik tahrik sistemleri için üçüncü nesli sunuyor. Sistemlerimiz her zaman konum ölçüm sistemli bir silindir, oransal yön valfi ve konumlama denetleyicisi / eksen denetleyicisinden oluşur ve ayrıca ayrı konum ölçüm sistemleri, sensör arabirimleri, kablolar ve aksesuarlar da sunuyoruz. Sistemler, özellikle 10 kg'dan büyük kütleler taşındığında cazip fiyatlara sahiptir.
Elektrikli aktüatörler alanında, sadece elektrikli eksenler, silindirler ve mini sürgüler değil, aynı zamanda elektrikli döner tahrikler ve durdurucuların yanı sıra elektrikli aktüatörler için taşıma modülleri ve aksesuarları sunuyoruz. Mil tahriki veya dişli kayış tahriki gibi tahrik tipini ayırt etmenin yanı sıra kılavuz önemli bir rol oynar. Burada genellikle düz yatak kılavuzları, bilyalı rulman yatakları ve makaralı kılavuzlar arasında ayrım yaparız. Elektromekanik, her şeyden önce sağlamlık ve rijitliğin yanı sıra hassasiyet ve dinamik tepki ile karakterize edilir. Örneğin doğrusal mekanikler 10m/s'ye kadar hızlara, 50 m/s²'ye kadar ivmelenmelere ve +/- 15 µm tekrarlama doğruluğuna ulaşır. Standart olarak 8,5 m'ye kadar stroklar mevcuttur.
Pnömatik silindirde, sıkıştırılmış hava, silindir pistonuna kuvvet uygulamak ve böylece onu belirli bir yönde hareket ettirmek için kullanılır. Pistonun hareketi, piston mili veya manyetik kavrama vasıtasıyla hareket ettirilecek parçalara iletilir. Ein Pneumatikzylinder ist ein mit Druckluft in der Regel bis maximal 12 bar betriebener Aktuator zur Erzeugung einer geradlinigen oder rotatorischen Bewegung. Tek etkili ve çift etkili silindirler arasında bir ayrım yapılmalıdır (iş sadece bir yönde veya her iki yönde gerçekleştirilir).
Festo'da servopnömatik, kontrollü pnömatik konumlandırma teknolojisi anlamına gelir. Servopnömatik her zaman, bir pnömatik silindirin konum kontrolü altında belirli bir hedef konuma hareket ettirilebildiği veya kuvvet kontrolü altında belirli bir hedef kuvvetin oluşturulabildiği bir sistemdir. Sıkıştırılabilir tahrik ortamı havası nedeniyle servopnömatik "yumuşak" konumlandırma teknolojisidir. Kontrol altında bir konumdaysa, yeterince büyük bir dış kuvvet tarafından itilebilir.
Elektrikli tahrikler veya elektromekanik tahrik teknolojisi, doğrusal veya döner tahrikleri içerir. Burada bir elektrik motoru (servo veya step motor), bir dişli kayışı veya bir mili tahrik eder ve bu da bir kızağı doğrusal olarak hareket ettirir. Döner tahriklerde ve döner modüllerde, elektrik motoru doğrudan dahili döner mekanizmayı tahrik eder. Servo veya step motor, uygun servo sürücü kontrolörü aracılığıyla kontrol edilir.