Konum sensörleri nedir?

Konum sensörlerinin temelde üç farklı ürün olduğu anlaşılmaktadır: Sensörlerin kendileri, neredeyse evrensel olarak uygulanabilir konum vericileri ve yer değiştirme ölçüm sistemleridir. Tüm bu ürünler otomatik hareket dizilerini kontrol eder ve izler ve bu nedenle endüstriyel uygulama süreçlerinde vazgeçilmezdir.

Festo konum sensörleri

Daha karmaşık ve programlanabilir çözümler, belirli sürücüler için optimize edilmiş ve yalnızca bunlarda kullanılabilen konum sensörleri olarak mevcuttur. Bu aynı zamanda. pozisyon sensörü SRBS, ile şaftın dönme hareketini algılamak için döner silindir DRVS ve DSM için geçerlidir. SRBS'nin özellikleri şunlardır:

  • Manuel anahtar noktası araması olmadan sensörün hızlı montajı
  • Sensör 2 anahtarlama noktası içerdiğinden bağlantı kablosuna gerek yoktur
  • 24 V ile 2 anahtarlama çıkışı
  • Algılama aralığı > 270
  • Uzun hizmet ömrüne sahip sağlam, temassız ve kapsüllü konum algılama

Ayrıca ürün portföyümüzde .SMH sayesine gripperlarımız HGD / HGPP / HGR ve HGWiçin pozisyon sesnörü vardır. Sensör bir değerlendirme ünitesine bağlanmalıdır ve manyetik Hall ölçüm prensibine dayanır. Tutucu pozisyonuna bağlı olarak, pozisyon sensöründe analog bir elektrik sinyali üretilir. 2 dijital çıkış sinyaline dönüştürme (2 tutucu çene pozisyonuna karşılık gelir) SVE4 sinyal dönüştürücüleri ile yapılır.

Festo pozisyon transmitteri

Pozisyon transmitterleri genellikle ultrasonik kaynak, pres-fitting, vidalama, sıkıştırma, iyi/kötü tespiti vb. uygulamalarda belirli bir algılama aralığında piston hareketinin analog geri bildirimi için kullanılır. Algılama aralığında piston mıknatısının manyetik alanını algılayabilir ve yüksek pozisyon tekrarlanabilirliği ile değerlendirebilirler. Piston mıknatısının manyetik alanını algılama aralığında algılayabilir ve yüksek konum tekrarlanabilirliği ile değerlendirebilirler. Bilgi, standartlaştırılmış 0...10V, 4...20-mA analog sinyal olarak veya IO-Link aracılığıyla sağlanır. Ayrıca cihazlar, sinyal bilgilerini doğrudan vericide önceden değerlendirmek için programlama seçenekleri sunar.

Festo'da, hepsi manyetik Hall ölçüm prensibine dayanan, ancak boyutları ve dolayısıyla algılama aralıkları farklı olan dört farklı konum vericisi bulacaksınız. SDAS-MHS and SMAT-8M küçük pozisyon transmitterleridir ve bu nedenle kompakt silindirler ve tutucular için ideal çözümdür. SDAS-MHS ayrıca iki anahtarlama noktasını doğrudan ünite üzerinde programlama seçeneği de sunar. Bu, küçük sürücülerde ikinci bir silindir anahtarının kurulumundan tasarruf sağlar. SDAT-MHS, 160 mm'ye kadar algılama aralığı, 0...10V, 4...20mA, IO-Link ve programlanabilir anahtarlama çıkışı ile evrensel bir çözümdür. Pozisyon transmiterlerimiz doğru sonuçlar verir, pnömatik makinelere ve uygulamalara güzel bir şekilde uyum sağlar ve en yüksek güvenilirlikle etkileyicidir.

Festo deplasman enkoder sistemleri

Deplasman kodlayıcı sistemleri bir nesne ile seçilen bir referans noktası arasındaki mesafeyi ölçer, ancak konumlandırma görevleri için de kullanılır. Portföyümüzde çok çeşitli gereksinimler için çok sayıda ürün bulunmaktadır.

MME-MTS-TLF deplasman ölçüm sistemini, manyetostriktif ölçüm prensibine dayalı olarak, tamamen temassız ve mutlak ölçüm yapar. Kullanıcının yüksek bir travers hızı elde etmesini sağlayan iletken plastik bir potansiyometredir. MME-MTS-TLF esas olarak servopnömatik konumlandırma teknolojisinde ve yumuşak duruşlar için kullanılır.

Bir başka yer değiştirme enkoderi MLO-POT-LWG - yüksek çözünürlüklü mutlak ölçüm itme çubuğu potansiyometresidir. Geçmeli bağlantılara sahiptir ve 100 ... 750 mm stroklar için uygundur. Bu ürünün karakteristik özelliği uzun servis ömrüdür.

Festo deplasmanlı enkoder MLO-POT-TLF yüksek hareket hızları ve uzun bir servis ömrü sunar. Yüksek çözünürlüklü ve takılabilir bağlantılara sahip, 225 ... 2000 mm strok aralığında kullanılabilen mutlak ölçüm iletken plastik potansiyometredir.