|
|
|
|
|
|
|
Yazdır
|
|
|
|
- Minyatür bir sensör gövdesi içerisinde çeşitli optik fonksiyonlar.
- PNP ve NPN tek bir cihazda
- Blok yapı şekli 26x14 mm
- Erişim mesafesi maks. 10 m
- Güvenli ve sağlam algılama
- 150 mm kablo, M8x1 fişli, 3 kutuplu
- Gerilim 10 ... 30 V DC
|
|
|
|
|
|
- Bir IP69K sensör gövdesi içerisinde tüm optik fonksiyonlar.
- IO-Link iletişimi
- PNP ve NPN tek bir cihazda
- Blok yapı şekli 45x22 mm
- Erişim mesafesi maks. 20 m
- Güvenli ve sağlam parça algılaması ve mesafe ölçümü
- Fiş M8x1, 3 kutuplu
|
|
|
|
|
|
- Diş M 12x1, M 18x1
- Blok formu 20 x 32 mm, 30 x 30 mm, 50x50 mm
- Gerilim 10 ... 30 V DC:
- Çalışma aralığı 0 …20.000 mm
- Cisimden yansımalı sensör
- PNP
- NPN
- Kablo bağlantısı
- Soket bağlantı
|
|
|
|
|
|
- Diş M 18x1
- Blok formu 20 x 32 mm, 30 x 30 mm, 50x50 mm
- Gerilim 10 ... 30 V DC:
- Çalışma aralığı 0 …20.000 mm
- Işık bariyeri
- PNP
- NPN
- Kablo bağlantısı
- Soket bağlantılı
|
|
|
|
|
|
- Blok form 50 x 50 mm
- Gerilim 10 ... 30 V DC:
- Çalışma aralığı 12 …20.000 mm 32 mm
- Renk sensörü
- PNP
- Soket bağlantılı
|
|
|
|
|
|
- 8,000 Hz’e kadar anahtarlama frekansları
- LED ekranlı tipler, anahtarlamalı ve analog çıkışlar
- Teach-in ile ayar.
|
|
|
|
|
|
- 4000 Hz'e kadar anahtarlama frekansları
- Çatal boşluğu 30 - 120 mm
- Minimum algılanabilir nesne çapı 0.5 mm
- Sağlam metal gövde.
|
|
|
|
|
|
- Yansımalı ışık bariyerleri için.
|
|
|
|
|
|
- Her uygulama için kapsamlı aksesuar gamı.
- Montaj kitleri
- Sensör bağlantı sacları
- Klipsler
- Konum işaretleyici
|
|
|
|
|
|