Çatallı ışık bariyeri SOOF
Çatal sensörleri, tek yönlü ışık bariyerleridir. Bu ilke, optimum güvenilirlik ve verimliliği garanti eder. Güvenilir algılama, burada en az düzeyde montaj işlem ve maliyetleri ile bir araya gelir.
- Az montaj işlemi gerektiren tek yönlü ışık bariyeri
- Model: polimer veya metal
- Sağlam gövde: yüksek şok ve titreşim direnci
- Koruma türü IP67
- M8x1 soket üzerinden elektrik bağlantısı, 3 kutuplu
- LED göstergeler