Festo'dan eksen kontrolörü

Eksen kontrolörleri, endüstriyel tesislerde karmaşık hareketleri yönetmek için tasarlanmış kontrolörlerdir. Festo'nun ürün yelpazesinde üç adet servo-pnömatik eksen denetleyicisi bulunur.

Eksen kontrolörü CPX-CMAX-C1-1

Festo eksen denetleyicisi CPX-CMAX-C1-1 konum ve kuvvet kontrolü, doğrudan kontrol veya 128 yapılandırılabilir hareket setinden biri aracılığıyla gerçekleştirilir. Yapılandırılabilir kayıt anahtarlama sayesinde basit işlevsel diziler kolayca uygulanabilir. Kontrolörün otomatik tanımlaması, her kullanıcıyı ilgili cihaz verileriyle tanır - bu, devreye alma sırasında zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlar. CPX-CMAX-C1-1'in performans kapsamı orantılı yön kontrol valfi VPWP aracılığıyla bir fren veya kilitleme ünitesinin etkinleştirilmesini içerir. Ayrıca 8 adede kadar modül (maksimum 8 eksen) paralel ve birbirinden tamamen bağımsız olarak çalıştırılabilir. Devreye alma, Festo konfigürasyon yazılımı FCT (Festo Konfigürasyon Aracı) veya fieldbus aracılığıyla gerçekleştirilir. CPX-CMAX-C1-1 eksen denetleyicisi esnekliği artırır, uygun maliyetlidir ve son derece OEM dostudur.

Eksen kontrolörü CPX-CMAX

Son konum kontrolörü SPC11

Festo son konum kontrolörü SPC11, pnömatik piston kolu, milsiz ve döner tahrikleri destekler. Elektromekanik sürücülerle karşılaştırıldığında, daha uygun maliyetli bir alternatiftir. Elektronik son konum yastıklaması ve iki adede kadar serbestçe seçilebilir ara konum ile iki sabit durak arasında hızlı hareket sağlar. SPC11 kullanımı, sistemdeki titreşimleri önemli ölçüde azaltır, bu nedenle uygulamanızın bakımına olumlu bir katkı sağlar. Diğer özellikler arasında düşük gürültü seviyesi, %30'a kadar daha fazla döngü ve değişen yük seçeneği yer alır.

Son konum kontrolörü SPC11 hızlı ve sorunsuz bir şekilde devreye alınabilir - bunun için bir uzmana ihtiyacınız yoktur.

Sonlandırma kontrolörü SPC11