产品
抓取系统
搬运模块
笛卡尔系统
平行运动系统
控制系统
用于抓取单元的附件
 
 

抓取系统

  打印  
  • 带气动驱动
  • 带驱动轴,无驱动
  • 有效载荷: 0 … 1600 g
  • 输出力30 … 65 N
  • 循环时间0.6 … 1 s
 
  • 直线驱动器和滑台式驱动器的各种派生型
  • 单和多轴系统
  • 直线、平面和3D 式门架
  • 电气及气动控制
 
  • 高速抓取系统,带有机械臂功能,可三维动作。
 
  • 来自单一供应商的现成控制系统, 交货时或安装在控制柜中或安装在安装板上。
 
核心产品范围
  • 搬运单元的转接组件和安装元件,用于抓取系统的建立