产品
气动连接系统
气管
标准外径的气管
PUN-H, PUN-H-DUO
PUN, PUN-DUO
PTFEN
PUN-CM
PUN-V0
PEN
PAN
PAN-MF
PAN-R
PAN-V0
PLN
PFAN
特定客户的气管 PAN, PEN, PLN, PUN
 
气动连接系统 >  气管 >   

标准外径的气管

= 核心产品范围
  打印  
核心产品范围
  • 耐微生物和水解
  • 适合于食品行业
  • 外径:2 ... 16 mm
  • 内径: 2.1 ... 11 mm
  • 温度相关的工作压力:-0.95 ... 10 bar
  • 环境温度: -35 ... 60° C
  • 工作介质
    • 压缩空气
    • 真空
 
  • 可供选择的派生型多
  • 耐应力开裂
  • 外径:3 ... 16 mm
  • 内径: 2.1 ... 11 mm
  • 温度相关的工作压力:-0.95 ... 10 bar
  • 环境温度: -35 ... 60° C
  • 工作介质
    • 压缩空气
    • 真空
 
  • 食品安全 (符合FDA)
  • 耐化学性强
  • 耐高温
  • 外径: 4 ... 16 mm
  • 内径: 2.9 ... 11 mm
  • 温度相关的工作压力: -0.95 ... 12 bar
  • 环境温度-20 ... 150°C
  • 操作介质
    • 压缩空气
    • 真空
 
  • 防静电,电传导
  • 外径:4 ... 12 mm
  • 内径: 2.5 ... 8 mm
  • 温度相关的工作压力:-0.95 ... 10 bar
  • 环境温度: -35 ... 60° C
  • 工作介质
    • 压缩空气
    • 真空
 
  • 阻燃UL 94 DIN 5510-2
  • 外径:4 ... 16 mm
  • 内径: 2 ... 11 mm
  • 温度相关的工作压力:-0.95 ... 10 bar
  • 环境温度: -35 ... 60° C
  • 工作介质
    • 压缩空气
    • 真空
 
  • 耐受清洗剂和润滑剂
  • 外径:4 ... 16 mm
  • 内径: 2.7 ... 10.8 mm
  • 温度相关的工作压力:-0.95 ... 10 bar
  • 环境温度: -30 ... 60° C
  • 工作介质
    • 压缩空气
    • 真空
 
  • 耐压力和高温
  • 外径:4 ... 16 mm
  • 内径: 2.5 ... 12 mm
  • 温度相关的工作压力:-0.95 ... 19 bar
  • 环境温度: -30 ... 80° C
  • 工作介质
    • 压缩空气
    • 真空
 
  • 特别用于移动气动应用
  • 满足DIN 73378
  • 耐压力和高温
  • 外径:4 ... 16 mm
  • 内径: 2.5 ... 12 mm
  • 温度相关的工作压力:-0.95 ... 31 bar
  • 环境温度: -60 ... 100° C
  • 工作介质
    • 压缩空气
    • 真空
    • 矿物油
 
  • 适合于高压应用
  • 外径4 ... 28 mm
  • 内径: 2.5 ... 23 mm
  • 温度相关的工作压力 -0.95 ... 35 bar
  • 环境温度 -30 ... 80°C
  • 工作介质
    • 压缩空气
    • 真空
 
  • 耐焊接火花
  • UL 94
  • 外径:6 ... 14 mm
  • 温度相关的工作压力:-0.95 ... 12 bar
  • 环境温度: -30 ... 90 °C
  • 工作介质
    • 压缩空气
    • 真空
    • 矿物油
 
  • 全天候
  • 耐化学品
  • 抗水解
  • 适用于食品工业
  • 外径:4 ... 16 mm
  • 内径: 2.9 ... 12 mm
  • 温度相关的工作压力:-0.95 ... 14 bar
  • 环境温度: -30 ... 80° C
  • 工作介质
    • 压缩空气
    • 真空
 
  • 高度耐化学腐蚀和水解
  • 耐高温
  • FDA 许可
  • 外径:4 ... 12 mm
  • 内径: 2.9 ... 8.4 mm
  • 温度相关的工作压力:-0.95 ... 16 bar
  • 环境温度: -20 ... 150° C
  • 工作介质
    • 压缩空气
    • 真空
 
  • 单个长度: 以 25, 50, 100, 200 ... 500 m 等单位供货
  • 最小订购量: 3,000 m
  • 个别设计: 标上客户的公司名称/或客户的部件号
  • 可辨性强,易于操作: 个性颜色选择
  • 有 9 种基本颜色供挑选; 其他颜色可视要求提供
    • 通过配置软件订购,十分便捷