Achscontroller sind Steuerungen, die auf die Verwaltung von komplexen Bewegungen in industriellen Anlagen ausgerichtet sind. Festo hat drei servopneumatische Achscontroller im Programm.
Die Positions- und Kraftregelung des Festo Achscontrollers CPX-CMAX-C1-1 erfolgt über eine direkte Ansteuerung oder aus einem der 128 konfigurierbaren Fahrsätze. Einfache Funktionsabläufe können dank der konfigurierbaren Satzweiterschaltung unkompliziert realisiert werden. Die Auto-Identifikation des Controllers erkennt jeden Nutzer mit seinen jeweiligen Gerätedaten – so sparen Sie bei Inbetriebnahme Zeit und Aufwand. Mit zum Leistungsumfang des CPX-CMAX-C1-1 gehört die Ansteuerung einer Bremse oder Feststelleinheit über das Proportional-Wegeventil VPWP. Darüber hinaus können bis zu 8 Module (maximal 8 Achsen) parallel und völlig unabhängig voneinander betrieben werden. Die Inbetriebnahme selbst erfolgt entweder über die Festo Konfigurationssoftware FCT (Festo Configuration Tool) oder über Feldbus. Der Achscontroller CPX-CMAX-C1-1 steigert die Flexibilität, ist kosteneffektiv und äußerst OEM-freundlich.
Der Festo Endlagenregler SPC11 unterstützt pneumatische Kolbenstangen-, kolbenstangenlose und Drehantriebe. Gegenüber elektromechanischen Antrieben ist er die kostengünstigere Alternative. Er ermöglicht eine schnelle Fahrt zwischen zwei Festanschlägen mit elektronischer Endlagendämpfung und bis zu zwei frei wählbaren Zwischenstellungen. Der Einsatz von SPC11 führt zu deutlich geringeren Erschütterungen der Anlage, trägt also positiv zur Instandhaltung Ihrer Anwendung bei. Weitere Merkmale sind ein geringer Geräuschpegel, bis zu 30% mehr Takte sowie die Möglichkeit des Lastwechsels.
Die Inbetriebnahme des Endlagenreglers SPC11 ist schnell und problemlos möglich – hierfür brauchen Sie keinen Spezialisten.