Elektrische Schwenkantriebe kommen zum Einsatz beim Drehen und Platzieren von Teilen, einfachen Rundschalttisch-Anwendungen und als Drehachse in Mehrachsanwendungen. So unterschiedlich die Anforderungen an einen Antrieb sein können, so unterschiedlich sind unsere Lösungen: Neben elektrischen Schwenkantrieben als Drehmodul mit Zahnriemen, als Drehantrieb mit Schrittmotor und Getriebe oder als Komplettlösung mit Antrieb, Motor und Antriebsregler finden Sie bei uns darüber hinaus eine Fronteinheit mit integriertem Drehantrieb.
Die Drehantriebseinheit ERMS ist unsere Komplettlösung bestehend aus integriertem Antrieb, Motor und Antriebsregler. Sie ist geeignet für einfache Schwenkaufgaben mit einem Schwenkwinkel von 90° oder 180° sowie erhöhte mechanische Belastung. Ein Highlight ist die einfache Inbetriebnahme nach dem Plug-and-work-Prinzip: Alle Parameter sind an der Einheit selbst manuell einstellbar, ganz ohne Software oder spezielles Know-how. Darüber hinaus benötigt sie keinen externen Servoantriebsregler oder Schaltschrank für die Installation. Die zwei standardmäßig integrierten Steuerungsmöglichkeiten digitale I/O und IO-Link machen ERMS zu einem attraktiven Lösungspaket für elektrische Schwenkantriebe.
Dynamisch und flexibel drehen gelingt mithilfe des Festo Drehmoduls ERMB besonders gut. Es handelt sich um ein elektromechanisches Drehmodul mit Zahnriemen, das sich frei positionieren und als einzelne Drehachse mit beliebigen Drehwinkeln auch oberhalb der 360° oder „stand-alone“ als kleiner NC-gesteuerter Drehtisch einsetzen lässt. ERMB punktet mit einer kompakten Bauweise sowie einer unkomplizierten Befestigung dank allseitiger Befestigungs-Schnittstellen.
Der Drehantrieb ERMO eignet sich hervorragend bei höheren Belastungen für das Schwenken, Drehen und Ausrichten von Teilen oder Werkstücken. Dieser elektrische Schwenkantrieb mit Schrittmotor und integriertem Getriebe lässt sich einfach montieren und kommt klassischerweise bei einfachen Rundschalttisch-Anwendungen sowie als Drehachse in Mehrachsanwendungen zum Einsatz. Seine spielfreie Kugellagerung ist sehr präzise, während der vorgespannte Drehteller sehr gute Plan- und Rundlaufeigenschaften aufweist.