Ventile und Ventilinseln

Ventile sind pneumatische Komponenten, die in der Automatisierungstechnik zur Steuerung von Antrieben wie Zylindern, kolbenstangenlosen Zylindern, Motoren oder Greifern eingesetzt werden. Es wird zwischen pneumatisch betätigten Ventilen, elektrischen Ventilen und manuell betätigten Ventilen unterschieden. Diese sind bei Festo in vielen verschiedenen Ausführungen und Varianten erhältlich. Darüber hinaus bieten wir je nach Systemanforderungen auch Ventile für den Einsatz mit Ventilinseln an.

Wenn Sie in dieser Phase Ventile auswählen, sind Sie in der Regel dabei, einen Aufbau abzuschließen oder Teile auszutauschen. Die schnellsten Ergebnisse erzielt man, wenn man zuerst die richtige Ventilfunktion auswählt – und dann den passenden Ventiltyp dazu.

Ventile in der Pneumatik

In der industriellen Automatisierung wird Pneumatik zur Übertragung von Bewegung oder Kraft eingesetzt, was in der Regel mithilfe von Druckluft geschieht. Die Bewegung selbst wird durch Stellantriebe ausgeführt; diese werden wiederum durch Ventile oder Ventilinseln in der Automatisierungstechnik gesteuert.

Bestandteile eines einfachen Pneumatiksystems (Beispiel):

  • Zylinder
  • Wegeventil
  • Zubehör

Wenn Sie Probleme mit der Geschwindigkeit, der Wiederholgenauigkeit oder der Zykluszeit beheben möchten, geht es häufig um die Durchflussregelung und das Entlüftungsverhalten des Ventils – nicht nur den Antrieb.

Elektrisch und pneumatisch betätigte Ventile für jeden Anwendungsbereich

Ventile von Festo können je nach Anwendungsfall universell eingesetzt oder individuell konfiguriert werden. Neben Wegeventilen, Absperrventilen, Durchfluss- oder Druckregelventilen umfasst unser Produktportfolio auch Piezoventile – Proportional-Druckregelventile, die sich durch eine lange Lebensdauer und einen minimalen Energiebedarf auszeichnen.

Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Ein Wegeventil dient dazu, den Druckluftstrom in einem pneumatischen System umzuleiten, freizugeben oder zu sperren.

Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventilevon Festo:

Pneumatisch und mechanisch betätigte Prozess- und Medienventile

Prozess- und Medienventile von Festo regeln die verschiedenen Flüssigkeiten in Ihrer Maschine bei der Kühlung, Schmierung, Reinigung, Spülung und Sterilisation sowie beim Dosieren und Mischen – ganz gleich, ob es sich um Gase, hochviskose Flüssigkeiten, Pasten oder Granulate handelt.

  • Scheibenventile
  • Schrägsitzventile
  • Proportional-Medienventile
  • Kugelhähne

Durchflussregler: Geschwindigkeit, Stabilität und Wiederholgenauigkeit

Durchflussregelventile – auch Durchflussventile oder Drosselventile genannt – werden in der Pneumatik zur Regelung des Druckluftstroms eingesetzt.

Stromregelventilevon Festo:

Funktionale Sicherheit: Ventile und Ventilinseln von Festo

Die funktionale Sicherheit einer Anwendung ist in der Pneumatik von entscheidender Bedeutung, da hier – anders als bei elektrischen Systemen – in der Regel mit gängigen Hardwarekomponenten gearbeitet wird. Neben den umfassenden Produktinformationen auf unserer Website stehen Ihnen unsere Projektingenieure mit fachkundiger Beratung zur Seite, bis Sie sich mit dem System vertraut gemacht haben. Mit diesem Service können Sie schneller und kostengünstiger für die Sicherheit Ihres Systems sorgen.

Service und Support von Festo

Unsere Bestseller aus dem Festo Kernsortiment

Genau das, was Sie suchen: normgerechte Ventile und Ventilinseln von Festo für universelle und anwendungsspezifische Aufgaben. Festo bietet für jede Anforderung die passende Lösung. Lassen Sie sich von unseren Top-Produkten für die industrielle Automatisierung inspirieren.

FAQ: risposte chiare alle domande più frequenti

Che cos'è una valvola pneumatica?

Come tutte le valvole, anche quelle pneumatiche hanno una funzione di regolazione per determinare la quantità di gas o aria compressa che può passare. In una valvola pneumatica il flusso è controllato da un segnale pneumatico.

Qual è la differenza tra valvole elettriche e valvole pneumatiche?

Per il comando degli attuatori è possibile utilizzare valvole elettriche ad azionamento pilotato o valvole pneumatiche. Le valvole elettriche ad azionamento pilotato possono essere azionate con 12 V, 24 V o 230 V. Esempi di varianti comuni sono le valvole a 3/2 o 5/2 vie. Le valvole pneumatiche, invece, vengono azionate dall'aria compressa.

Quali valvole offre Festo?

La gamma di valvole e unità di valvole di Festo comprende:

  • Valvole di regolazione direzionale
  • Valvole di intercettazione
  • Regolatori di portata
  • Valvole proporzionali
  • Valvole di processo e per fluidi
  • Periferiche elettriche