Was sind Positionssensoren?

Unter Positionssensoren werden im Wesentlichen drei verschiedene Produkte verstanden: Die Sensoren selbst, nahezu universell einsetzbare Positionstransmitter und Wegmesssysteme. All diese Produkte überprüfen und überwachen automatisierte Bewegungsabläufe und sind deswegen aus industriellen Anwendungsprozessen nicht wegzudenken.

Festo Positionssensoren

Als Positionssensoren stehen komplexere und programmierbare Lösungen zur Verfügung, die für bestimmte Antriebe optimiert und nur auf diesen einsetzbar sind. So auch der Festo Positionssensor SRBS, welcher der Erfassung einer Drehbewegung der Welle auf den Drehantrieben DRVS und DSM dient. Merkmale von SRBS sind:

  • Schnelle Montage des Sensors ohne manuelle Schaltpunktsuche
  • Entfall einer Anschlussleitung, da der Sensor 2 Schaltpunkte enthält
  • 2 Schaltausgänge mit 24 V
  • Erfassungsbereich > 270°
  • Robust, kontaktlose und gekapselte Positionserfassung mit hoher Lebensdauer

Ebenfalls in unserem Produktportfolio befindet sich der Positionssensor SMH für unsere Greifer HGD / HGPP / HGR und HGW. Der Sensor muss an einer Auswerteeinheit angeschlossen werden und basiert auf dem Messprinzip Magnetisch Hall. Abhängig von der Greiferstellung wird im Positionssensor ein analoges elektrisches Signal erzeugt. Die Umwandlung in 2 digitale Ausgangssignale (entsprechend 2 Greifbackenpositionen) erfolgt mit Signalwandlern SVE4.

Festo Positionstransmitter

Positionstransmitter dienen ganz allgemein der anlogen Rückmeldung der Kolbenbewegung in einem bestimmten Erfassungsbereich in Applikationen wie z. B. Ultraschallschweißen, Einpressen, Schrauben, Klemmen, Gut-Schlecht-Erkennung usw. Sie sind in der Lage, das Magnetfeld des Kolbenmagneten im Erfassungsbereich zu erkennen und mit hoher Positionswiederholgenauigkeit auszuwerten. Die Information wird als standardisiertes 0…10V, 4…20-mA Analogsignal oder über IO-Link zur Verfügung gestellt. Zusätzlich bieten die Geräte Programmieroptionen zur Vorauswertung der Signalinformation direkt im Transmitter.

Bei Festo finden Sie vier verschiedene Positionstransmitter, die alle auf dem Messprinzip Magnetisch Hall basieren, sich jedoch in der Baugröße und damit dem Erfassungsbereich unterscheiden. SDAS-MHS und SMAT-8M sind kleinbauende Positionstransmitter und damit die ideale Lösung für Kompaktzylinder und Greifer. Der SDAS-MHS bietet zusätzlich die Möglichkeit, zwei Schaltpunkte direkt am Gerät zu programmieren. Das spart auf kleinbauenden Antrieben die Installation eines zweiten Zylinderschalters. Der SDAT-MHS ist die Universallösung mit Erfassungsbereichen von bis zu 160mm, 0…10V, 4…20mA, IO-Link und einem programmierbaren Schaltausgang. Unsere Positionstransmitter liefern genaue Ergebnisse, sie fügen sich wunderbar in pneumatische Maschinen und Anwendungen ein und überzeugen durch höchste Zuverlässigkeit.

Festo Wegmesssysteme

Wegmesssysteme messen den Abstand zwischen einem Objekt und einem gewählten Bezugspunkt, finden aber auch bei Positionieraufgaben Anwendung. Unser Portfolio hält zahlreiche Produkte für verschiedenste Anforderungen bereit.

Auf Basis eines Magnetostriktiven Messprinzips führen wir das Wegmesssystem MME-MTS-TLF, welches gänzlich berührungslos und absolutmessend funktioniert. Es handelt sich um ein Leitplastikpotentiometer, das dem Anwender eine hohe Verfahrgeschwindigkeit ermöglicht. MME-MTS-TLF wird vor allem in der servopneumatischen Positioniertechnik und für Soft Stops eingesetzt.

Ein weiteres Wegmesssystem ist MLO-POT-LWG – ein absolutmessendes Schubstangenpotentiometer mit hoher Auflösung. Es hat steckbare Anschlüsse und eignet sich für Hübe von 100 … 750 mm. Charakteristisch für dieses Produkt ist die hohe Lebensdauer.

Eine hohe Verfahrgeschwindigkeit bei gleichzeitig hoher Lebensdauer bietet das Festo Wegmesssystem MLO-POT-TLF. Es handelt sich um ein absolutmessendes Leitplastikpotentiometer mit hoher Auflösung und steckbaren Anschlüssen, welches im Bereich von 225 … 2000 mm Hub eingesetzt werden kann.