Höhere Maschinenverfügbarkeit

Automatisierte Produktion des elektrischen Antriebsstrangs

Bei der Montage von Batteriemodulen und -packs gibt es durch die vielen hintereinander erfolgenden Füge- und Montageprozesse ein hohes Risiko für einen Anlagenstillstand. Ursachen können beispielsweise der Mangel an Zuführteilen, Wartungsarbeiten oder der Austausch von Verschleißteilen sein. Unabhängige Stationen anstelle von sequenziell hartverketteten Linienkonzepten sollen daher die Maschinenverfügbarkeit erhöhen. Für die notwendige dezentrale Steuerungsarchitektur bieten wir ein komplettes Portfolio: von leistungsfähigen Steuerungen über pneumatische und elektrische Aktuatoren bis hin zu intelligenten Sensoren.

Automatisierungssystem CPX-E: Soft Motion an Bord

Mit unserem leistungsfähigen Steuerungs- und Automatisierungssystem CPX-E können Sie komplexe bewegungslastige Applikationen als dezentrale Bausteine in den jeweiligen Stationen aufbauen. Zum einen ermöglicht dies einen unabhängigen Betrieb der jeweiligen Prozesse, zum anderen können Sie freiwerdende Ressourcen der Haupt-PLC zur Datenerfassung und -analyse nutzen.

Technische Highlights:

  • Hohe Performance (Dual Core 766 MHz, 512 MB RAM)
  • Feldbus Master- und Slave-Schnittstellen, EtherCAT Master, PROFINET, EtherNet/IP, PROFIBUS, EtherCAT Digitale Eingangsmodule (16DI), digitale Ausgangsmodule (8DO/ 0,5A)
  • Analoge Eingangsmodule (Strom, Spannung), analoge Ausgangsmodule (Strom, Spannung)
  • Moderne Programmierung mit CODESYS V3 mit SoftMotion und Robotic (Linienportale, Flächenportale und Raumportale)
  • Einfache Montage durch Hutschiene
  • EN60715 Zulassungen UL/CSA, C-Tick, IEC-Ex

High system availability doesn’t happen by chance

Generally, as the degree of automation increases, so too does the complexity of a production system. Conversely, system availability usually decreases when a large number of components have to interact. Servicing becomes more complex and diagnosing faults more time-consuming.

Compact, simple and robust: with carefully selected, standardised components, you can easily make your production system more robust or increase its flexibility with adaptive gripper concepts.