Automatisierungssystem CPX-E

CPX-E als Automatisierungssystem dient Ihnen als zentrale Steuerung für Ihre Handhabungstechnik. Konzipiert ist CPX-E als Ether-CAT-Mastersteuerung und Motion Controller in IP20 oder als kompaktes und günstiges Remote I/O.
  • Modernes Steuerungssystem mit hoher Performance
  • Feldbus-Masterschnittstellen, EtherCAT Master, Feldbus Slaveschnittstellen, PROFINET, EtherNet/IP , PROFIBUS, EtherCAT Digitale Eingangsmodule (16DI), digitale Ausgangsmodule (8DO/ 0,5A)
  • Analoge Eingangsmodule (Strom, Spannung), analoge Ausgangsmodule (Strom, Spannung)
  • Moderne Programmierung mit CODESYS V3 nach IEC 61131-3
  • Integration von SoftMotion Funktionen (SoftMotion)
  • Hohe E/A-Packungsdichte
  • Einfache Montage des Steuerungssystems
Produkt konfigurieren
  • Produkthighlights
  • Produkte
  • Downloads

Automatisierungsplattform CPX-E: Die Schnittstelle für viele Funktionen

Als Interface zwischen Host-Steuerung und modularer Automatisierungslösung ist CPX-E die Schnittstelle für Pneumatik und elektrische Antriebstechnik sowie Sensorik. Die integrierte dezentrale Steuerungsfunktion wird im dezentralen Netzwerk über EtherCat-Master realisiert. Auch der direkte Anschluss von Servoantriebsreglern läuft über EtherCat. IO-Link sorgt für eine höhere Flexibilität in der Punkt-zu-Punkt-Kommunikation.

CPX-E Motion-Lizenz
Mit der Software-Lizenz „Motion und Robtik“ für die Steuerung CPX-E-CEC-M1-xx erhalten Sie eine komfortable Lösung, mit der Sie Handhabungsapplikationen bequem und schnell erstellen. Die zwei Lizenzen erhalten Sie in der Festo AppWorld.

PTP-Lizenz

  • Punkt-zu-Punkt-Interpolation
  • Ansteuerung einfacher Kinematiken
  • Grafische Visualisierung für Handbediengerät CDSA-D3-RV
  • Teach-in-Funktion in Verbindung mit der Visualisierung
  • Für Applikationen wie z.B. Pick and Place, beladen/entladen

CP-Lizenz

  • Kartesische Linear- und Kreisinterpolation
  • Interpolation der Orientierung
  • Bahnapplikationen
  • Grafische Visualisierung für Handbediengeräte CDSA-D3-RV
  • Teach-in-Funktion in Verbindung mit der Visualisierung

Festo Teach Language FTL

Die Software FTL Ist bei den CPX-E Motion-Lizenzen integriert. Damit steht Ihnen eine Vielzahl an Funktionen zur Bewegungsprogrammierung und Ansteuerung von E/A zur Verfügung. Durch ihren einfachen Aufbau und die Intuitive Bedienung programmieren Sie Bewegungen sehr einfach. Umfangreiche Programmierkenntnisse und oder eine spezielle Ausbildung ist nicht notwendig. So kann sich der Programmierer voll auf die Lösung der Anwendung konzentrieren.

Für mobile Inbetriebnahme und Optimierung: Handbediengerät CDSA

  • Grafische, intuitive Software für Teach-in
  • Leicht erlernbare, dialoggeführte Software im Touchscreen
  • Integriertes Meldesystem
  • Benutzerverwaltung
  • 7" Touchscreen
  • Integration in 2-kanalige Sicherheitskreise mit Not-Halt und Zustimmtaster möglich
  • Abschaltbox für Schaltschrankmontage
  • Kabellängen 5, 10 und 15 m erhältlich

Bediengerät CDSA hier kaufen