Robotergreifer für viele Roboter & Cobots

Für eine automatisierte Aufnahme von Werkstücken spielt das Frontend eines Roboterarms eine entscheidende Rolle. Für fast alle Werkstücke oder Anwendungsfälle bieten wir Ihnen einen Bausatz an, der dank universeller Schnittstellen mit einer Vielzahl von Roboterherstellern kompatibel ist. Überzeugen Sie sich jetzt.

Um die Handhabung von Werkstücken hoch automatisiert zu ermöglichen, ist das Frontend eines Roboterarms entscheidend. Robotergreifer, die auch als Endeffektoren bezeichnet werden, sind der Teil eines Roboters, der am Ende des Roboterarms (EOA) montiert ist und die Verbindung zum Werkstück darstellt, vergleichbar mit der menschlichen Hand.

Der End Of Arm (EOA) umfasst sowohl die mechanische Schnittstelle als auch elektrische oder pneumatische Komponenten wie Verbindungskabel oder - leitungen.

Wir haben für jede Aufgabe und jede Art von Werkstück im Bereich Robotics den passenden Robotergreifer. Ob pneumatische Greifer, elektrische Greifer oder Vakuumgreifer - für all diese Anwendungsfälle bieten wir Ihnen einen Bausatz an, der dank universeller Schnittstelle für viele unterschiedliche Industrieroboter und kollaborative Roboter geeignet ist, wie zum Beispiel Modelle von unter anderem Universal Robots, Fanuc, ABB oder KUKA.

Zudem bieten wir detaillierte Informationen und Anleitungen, die Ihnen helfen, die Installation und Inbetriebnahme der Greifsysteme einfach und schnell durchzuführen. Legen Sie jetzt los.

Diese Vorteile bieten Ihnen unsere Bausätze für Robotergreifer

  • Plug & Work: mithilfe passender mechanischer und elektrischer Schnittstellen zu vielen Robotern und kollaborativen Anwendungen können Sie sofort mit Ihrer Arbeit beginnen.
  • Universelles Plug-in: für einfache und schnelle Inbetriebnahme, einen zuverlässigen Betrieb und einfache Programmierung des Roboters mit den verschiedenen Greiferlösungen von Festo.
  • Unabhängig von Werkstück und Technologie ist Festo Ihr zuverlässiger Partner in der Robotik.

Pneumatische Parallelgreifer-Ventil-Kombination HPPH Roboter-Greiferbausatz für Betrieb mit Greifer-Ventil-Kombination

Pneumatische Parallelgreifer-Ventil-Kombination HPPH für die Mensch-Roboter-Kollaboration
  • Vollständig integrierte Lösung vom Roboter über den Greifer bis zur Sensorik und Ventiltechnik
  • Einfache und intuitive Installation und Inbetriebnahme dank mechanischer Roboterschnittstelle
  • TÜV-Zertifizierung für Greifer mit Finger nach ISO 15066
  • Für eine sichere Mensch-Roboter.Kollaboration bis 0,5 MPa
  • Pneumatischer Greifer für höchste Leistungsdichte
  • Lieferumfang: Greifer, mechanische Schnittstelle

Mehr Informationen zur Installation und Montage

Jetzt kaufen


Elektrischer Parallelgreifer EHPS-…-RA50 Roboter-Greiferbausatz für Betrieb mit elektrischem Standardgreifer

Elektrischer Standardgreifer EHPS-…-RA1 für Universal Robots
  • Vollständig elektrische Lösung vom Roboter bis zum Greifer
  • Einfache und intuitive Installation und Inbetriebnahme
  • Lieferumfang: Greifer, Sensorik, mechanische Schnittstelle, elektrische Verbindungsleitungen

Mehr Informationen zur Installation und Montage

Jetzt kaufen


Adaptiver Formgreifer DHEF-20-A-RA50 Roboter-Greiferbausatz für Betrieb mit adaptivem Formgreifer

Roboter-Greiferbausatz für Universal Robots mit adaptivem Formgreifer DHEF
  • Flexibelste Anwendung durch neue adaptive Greiftechnologie
  • Feinfühliges Greifen und sanftes Ablegen der Greifobjekte
  • Lieferumfang: Greifer, Sensorik, elektrische Verbindungsleitungen, Komponenten für die pneumatische Ansteuerung

Mehr Informationen zur Installation und Montage

Jetzt kaufen


Vakuumsaugdüse OVEL-...-RA1 Roboter-Greiferbausatz für Betrieb mit Vakuumsaugdüse

Roboter-Greiferbausatz für Universal Robots mit Vakuumsaugdüse OVEL
  • Leichteste Lösung mit ultra-kompakter Vakuumsaugdüse und Vakuumsauger
  • Vormontierte Baugruppe zur einfachen Befestigung an vielen Robotern und Cobots
  • Höchste Funktionalität dank kurzen Evakuierungszeiten und integrierter Überwachung des Vakuumpegels
  • Lieferumfang: Sauggreifer, Software Plug-in, elektrische Verbindungsleitungen, Komponenten für die pneumatische Ansteuerung

Mehr Informationen zu Installation und Montage

Jetzt kaufen

Weitere Informationen:

Bei der Wahl des richtigen Greifers können Sie bei Bedarf auf unsere Engineering Tools zurückgreifen.

Unsere Engineering Tools ermöglichen Ihnen eine präzise und effiziente Auswahl, sodass Ihre Produktionsprozesse optimiert und reibungslos ablaufen. Beginnen Sie noch heute mit der Auswahl der idealen Greiferkomponenten und profitieren Sie von einer benutzerfreundlichen und leistungsstarken Lösung für Ihre automatisierten Handhabungsanforderungen.

Je nach Größe und Gewicht des Werkstücks oder Parametern wie der benötigten Greifkraft finden Sie Vorschläge um zwischen den verschiedenen Greifern den besten für Ihre Anwendung zu finden.

Wir haben für jede Aufgabe und jeden Einsatz die passende Lösung - ob komplettes Greifsystem, verschiedene Parallelgreifer oder einzelne Bauteile und Zubehör wie zum Beispiel Greiffinger.

Greifer-Dimensionierung