Materialkonformität

Jedes Unternehmen hat die Verantwortung, Mensch und Umwelt vor schädlichen Substanzen und Stoffen zu schützen. Daher halten wir bei Festo die umwelt- und materialspezifischen Vorgaben ein, die sich aus den zutreffenden Gesetzen, Normen, Richtlinien ergeben. Im Sinne unserer Kunden und Märkte verfolgen wir ständig Veränderungen in den Regelwerken und setzen diese entsprechend um. Mit dieser Seite bieten wir Ihnen die größtmögliche Transparenz der verwendeten Materialien in unseren Produkten und zeigen unseren angemessenen Umgang mit Gefahrstoffen und die verantwortungsvolle Beschaffung von Rohstoffen auf.

Produktkonformität RoHS und REACh

RoHS-konforme Produkte

Die EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)

Diese EU-Richtlinie, auch „RoHS Recast“ oder „RoHS II“ genannt, regelt in den EU-Mitgliedsstaaten die Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Sie löst die RL 2002/95/EG ab. Ziel der Novelle ist die weitere Einschränkung gefährlicher Substanzen und Schadstoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Der Schutz von Mensch und Umwelt steht an erster Stelle.

In der überarbeiteten Version (RoHS Recast) werden die Erkenntnisse aus der davor geltenden RoHS Richtlinie 2002/95/EG umgesetzt und die Bestimmungen angepasst.
Wesentliche Änderungen des RoHS Recast sind die Ausweitung des Geltungsbereichs auf eine weitere Kategorie 11 und die zeitliche Befristung der Ausnahmen. Die geltenden Stoffverbote wurden nicht ergänzt.

Ausgenommen sind weiterhin ortsfeste industrielle Großwerkzeuge und ortsfeste Großanlagen. Zudem fallen auch Geräte, die „speziell als Teil eines anderen, von dieser RL ausgenommenen oder nicht in den Geltungsbereich fallenden Gerätetyps konzipiert sind und als solches Teil installiert werden sollen“ nicht in den Geltungsbereich. Unsere Produkte sind für die Prozess- und Fabrikautomation konzipiert und somit fester Bestandteil ortsfester Großanlagen bzw. Großindustrieller Werkzeuge.

Nach Inkrafttreten der RoHS 2002/95/EG im Juli 2006 hat die Festo AG & Co. KG begonnen, ihr Produktprogramm auf RoHS-Konformität umzustellen.
Heute ist – bis auf ein kleines Kontingent – ein Großteil unserer Produkte RoHS-konform.

Erklärung von Festo zu RoHS

REACh EG-Verordnung 1907/2006/EG

REACh= Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals

Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien

Mit diesen Bausteinen wurde eine umfassende Neustrukturierung der Chemikalienpolitik vorgenommen. REACh ist seit Juni 2007 in Kraft und regelt das Chemikalienrecht in Europa. Ziel ist es, Mensch und Umwelt zu schützen sowie alle Informationen zu chemischen Stoffen in Europa zentral zu erfassen.

Erstmalig erfasst ein Chemikalienrecht auch Stoffe in Erzeugnissen. Als Hersteller von Erzeugnissen ist Festo daher verpflichtet zu informieren, wenn besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) Bestandteil von Festo Produkten sein sollten.

Nach Inkrafttreten der REACh-Verordnung im Juni 2006 hat die Festo AG & Co. KG damit begonnen, das Produktprogramm regelmäßig auf SVHC hin zu überprüfen. Sollte ein Stoff der Kandidatenliste in einem unserer Produkte über 0,1m% vorhanden sein, kommen wir gemäß Artikel 33 der REACh-Verordnung umgehend unserer Informationspflicht nach.

Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern) in Erzeugnissen

Am 10. September 2015 hat der Europäische Gerichtshof die Definition eines Erzeugnisses im Rahmen der REACh-Verordnung präzisiert. Wird der Grenzwert von 0,1m% eines besonders besorgniserregenden Stoffes (SVHC) in einem verbauten Teilerzeugnis überschritten, muss – unabhängig vom m%-Anteil im Gesamterzeugnis – gemäß Art. 33 (1) der REACH-Verordnung informiert werden.

Daraufhin haben wir unsere Produkte erneut bewertet und informieren Sie hier über SVHC in verbauten Teilerzeugnissen

Aktuelle Kandidatenliste

ATEX

Die ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU legt die Regeln für das Inverkehrbringen von Produkten fest, die in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.

Downloads und Broschüren

Zugelassene Produkte und weitere Details

Festo Norm 940106: Verbot/Deklaration Inhaltsstoffe

Die Festo-Norm N 940106 definiert Vorgaben für verbotene und deklarationspflichtige Inhaltsstoffe in Materialien und dient der Umsetzung von gesetzlichen Forderungen. Anforderungen seitens Festo-Kunden sind in dieser Norm ebenfalls abgebildet.

Festo Norm 940106

UL

Die Underwriters Laboratories (UL) sind eine amerikanische Organisation zur Überprüfung und Zertifizierung von Produkten und ihrer Sicherheit. Die UL-Normen sind für die USA das, was in Europa oder in Deutschland die DIN EN und die IEC-Normen darstellen.

UL-Standards für die Zertifizierung der Produkte von Festo:

  • elektrische und mechanische Gefahren bei elektrischen Produkten
  • Gehäusematerialien und Isolationswerkstoffe bei Brandschutzprüfungen
  • Ventile: Berstdrucktest mit dem 5-fachen des Nenndrucks
  • Fertigungsbegehungen seitens UL

Sie möchten wissen, ob eines unserer Produkte eine UL-Zulassung besitzt? Nutzen Sie hier die Abfragemöglichkeit der Online UL Datenbank.

Notwendige Eintragungen:

Company Name: Festo, Keyword: Festo Serienbezeichnung mit z.B. "SIEN"

Is UL law?

No, there is no law that makes UL certification mandatory.In the USA, all electrically controlled devices or systems must be approved. The legal basis in the USA is, for example, the provisions of the Occupational Safety and Health Act (OSHA Article 29 CFR 1910.xxx; CFR: Code of Federal Regulations) and the regulations of the National Electric Code (NEC), in Canada the provisions of the Occupational Health and Safety Act (OHSA) and the regulations of the Canadian Electric Code (CEC).

As a result of the federal systems of the USA and Canada, different levels of the NEC or CEC with individual supplements must be complied with in the individual states and provinces. This depends, among other things, on the climatic conditions in the individual states.

Compliance with national safety regulations can be verified by so-called listing/labelling. In the case of listing/labelling, a qualified Certification Organisation (CO) confirms, after appropriate testing, that the equipment/system complies with the relevant safety standards or is suitable for the specific purpose by issuing a label (trademark, "UL mark") which the manufacturer can use. In the USA, qualified COs are test laboratories recognised by OSHA: Nationally Recognized Testing Laboratory (NRTL). In Canada, so-called Certified bodies (CB) are mandated by the Standards Council of Canada (SCC).

One of these NRTL and probably the most recognised is UL. UL stands for Underwriters Laboratories and means as much as the testing laboratories of the insurance companies. UL tests according to UL standards, which have national standards as an integral part. Ultimately, the aim is to minimise the liability risks for insurance companies caused by equipment and the associated hazards (electric shock, fire and mechanical injury). In the USA, it can quickly come to existence-threatening compensation sums for manufacturers, sellers and users (companies).

Who pays attention to the test mark?

The necessary measures leading to compliance with national safety regulations depend on the respective application. Electrical systems and equipment are tested on site. The "Authority Having Jurisdiction" (AHJ) is the person carrying out the test. The UL mark enables a simplified acceptance by the local Authority Having Jurisdiction (AHJ). Delays in commissioning the system and high costs due to changes to installations can be avoided.

According to which UL standards are Festo products certified?

Electrical products are tested with regard to their electrical and mechanical hazards. For fire protection tests, for example, the housing materials and insulation materials are also evaluated. In the case of valves, a burst pressure test is also carried out at 5 times the nominal pressure. UL conducts production inspections at regular intervals. This ensures that the products correspond to their originally assessed design.

Do connection cables have to be UL certified?
Many Festo devices are certified as devices for "Class 2 Circuits" because of their intended use. "Class 2 Circuits" are energy-limited circuits with a max. voltage of 30 V AC or 42 V DC, max. current of 5 A and a max. power of 100 VA. Here, according to UL definition, there is neither the danger of electric shock nor the danger of fire. Thus, there is no UL rating for plugs and cables. For devices not rated for "Class 2 Circuit", an approval for the cables is required.

What do the UL marks on Festo products mean?

UL is authorised to certify according to US (NEC) as well as Canadian (CEC) safety regulations. This is represented by the respective UL mark. The C-UL-US or C-UR-US mark replaces a CSA certification for Canada.

UL Brands

C UL US Listed
Ready-to-connect devices certified according to US and Canadian regulations e.g. limit switches with cable and plug.

C UL
Ready-to-connect devices certified according to Canadian regulations, e.g. limit switches with cable and plug.

UL
Ready-to-connect devices certified according to US regulations, e.g. limit switch with cable and plug.

RU
Devices intended for installation, certified according to US regulations e.g. valve terminals.

C RU
Devices intended for installation, certified according to Canadian regulations e.g. valve terminals.

C RU US
Equipment intended for installation, certified according to US and Canadian regulations, e.g. valve terminals.

Food suitability

For machines and components in food processing, special requirements apply to design, material, traceability and cleanability:

Machinery Directive 2006/42/EC

lays down the basic requirements for machine safety.

Standard EN 1672 / ISO 14159

describes the applicable safety and hygiene requirements in detail.

Regulation (EC) No. 1935/2004 and Regulation (EC) No. 2023/2006
Regulations for materials and articles in direct contact with food.

Festo automation components suitable for the food industry are marked "suitable for use with food". The corresponding application possibility is derived from the accompanying document:

  • Products for direct contact with food have a declaration of conformity in accordance with VO (EC) No. 1935/2004. Specific fields of application are described therein.
  • Products with extended material information are not intended for direct contact with food without further measures. Here, only the raw materials are evaluated via positive lists. The information supports the user in his risk assessment.