Klimaschutz und Ressourceneffizienz

Eine große Herausforderung für unseren Planeten ist der Klimawandel, der durch die stetige Anreicherung der Erdatmosphäre mit menschengemachten Treibhausgasen, insbesondere Kohlenstoffdioxid (CO₂), verursacht wird. Klimaschutz und der sparsame Umgang mit Energie, Ressourcen und Material sind daher wichtige Aufgaben unserer Zeit, die sowohl in unserer Unternehmens- als auch in unserer Nachhaltigkeitsstrategie fest verankert sind. Dabei liegt unser Fokus darauf, CO₂-Emissionen zu reduzieren – bei unseren Kunden und bei uns selbst.

Bei der Erfassung der Emissionen orientieren wir uns an dem Greenhouse Gas Protocol (kurz: GHG Protocol, deutsch: „Treibhausgasprotokoll“), das als der international anerkannteste Standard zur Erfassung und Bilanzierung von Treibhausgasemissionen gilt. Es gliedert die Emissionen in Scope-1-Emissionen (direkte Emissionen), Scope-2-Emissionen (indirekte Emissionen aus Endenergiebezug wie Strom und Fernwärme) und Scope-3-Emissionen (sonstige indirekte Emissionen entlang der Wertschöpfungskette).

Auf dem Weg zur CO2-Neutralität

Festo wird in den nächsten Jahren seinen CO2-Fußabdruck massiv verringern. In Bezug auf die Scopes 1, 2 und 3.8 konnten wir 2023 bereits enorme Fortschritte erzielen: Seit 2024 – zwei Jahre früher als geplant – ist die gesamte Festo Gruppe in Scope 1 CO2-kompensiert. Des Weiteren planen wir, bis 2030 circa 30 Prozent der Scope 1-Emissionen zu reduzieren und bis 2040 das Ziel Net Zero (Netto-Null) zu erreichen. In Scope 2 und 3.8 ist die Festo Gruppe bereits seit 2024 CO2-neutral.

Zusätzlich investieren wir weiterhin in Energieeffizienzmaßnahmen und den weiteren Ausbau von Photovoltaik (PV). 2023 kamen an 20 weiteren Standorten PV-Anlagen hinzu. Die gesamte bei Festo installierte PV-Leistung wurde damit um über 60 Prozent ausgebaut und beträgt nun 13,8 Megawatt-Peak.

Corporate Carbon Footprint (CCF)

Festo ermittelt seinen Corporate Carbon Footprint (CCF) über alle drei Scopes des GHG Protocol. Dabei wurden die vier Kategorien 3.10, 3.13, 3.14 und 3.15 als nicht relevant für den CO2-Fußabdruck von Festo identifiziert. Diese Kategorien wurden daher nicht berücksichtigt.

Die Ergebnisse können Sie der Tabelle Treibhausgasemissionen 2024 (in tCO2eq) entnehmen. Die Berechnung zeigt ein eindeutiges Ergebnis: 99 Prozent der Emissionen werden innerhalb der Kategorien 3.1, 3.4 und 3.11 verursacht. Eine detaillierte Auflistung finden Sie in unseres Nachhaltigkeitsberichts.

Die Scope-1- und Scope-2-Emissionen für das Jahr 2023 werden in den folgenden beiden Diagrammen abgebildet. Den auf den Umsatz bezogenen Gesamtenergiebedarf sowie die umsatzbezogenen Emissionen der Scope 1 und 2 können Sie den Abbildungen darunter entnehmen.

Nachhaltig in der Herstellung

Die Auswahl unkritischer Materialien, die Anwendung von Leichtbaumethoden zur Begrenzung der Materialmenge und die Produktion in gemäß ISO 14001 zertifizierten Werken tragen zu Ressourcenschonung und einem geringen CO₂-Fußabdruck bei.

Nachhaltig im Betrieb

Energiesparende Produkte und Lösungen sowie Trainings und Services führen zu Ressourcen- und Energieeffizienz bei unseren Kunden und können einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Die hohe Qualität und lange Lebensdauer unserer Produkte unterstützen diese Wirkung.

Die Auswahl und der Einsatz der „richtigen“ Produkte ist der Schlüssel zu einer hohen Energieeffizienz; Beispiele finden Sie hierzu in unserem Nachhaltigkeitsbericht, aber auch auf unserer Seite Nachhaltigkeit in der Automatisierung.

Die Drucklufterzeugung, das Leitungsnetz aber auch der Zustand der Druckluft verbrauchenden Komponenten haben einen hohen Einfluss auf den Energieverbrauch. Mit unseren Energy Saving Services steht Ihnen hier ein kompetenter Partner zur Seite. Nähere Informationen hierzu finden Sie auch in unserem Nachhaltigkeitsbericht.

Optimiert für den Kunden können die Ergebnisse des Festo Energy Saving Service über das neue Service Portal genutzt werden.

Nachhaltig am Ende der Nutzungsphase

Für viele Produkte bietet Festo Verschleißteilsets oder eine Reparaturmöglichkeit an. Dadurch kann die Nutzungsphase verlängert werden.

Die Recyclingfähigkeit unserer metallhaltigen Produkte ist hoch; Zudem arbeiten wir an den erhöhten Anforderungen an eine zukünftige Kreislaufwirtschaft.

Dokumentierte Einsparpotenziale der Festo Energy Saving Services

Auf dem Weg zur CO₂-neutralen Fabrik unserer Kunden sind unternehmensübergreifende Lösungen für die Industrie notwendig, die weit über unser eigenes Produktportfolio hinausgehen. Der aktuell größte Hebel, den Festo als Komponentenlieferant in Bezug auf den Klimaschutz hat, ist die Reduzierung der Scope-3-Emissionen – konkret bei der Nutzung der verkauften Produkte beim Kunden. Dazu bedarf es Spezialisten mit dem Know-how, das gesamte pneumatische System zu optimieren.

Auf dieser ganzheitlichen Sichtweise basieren die Festo Energy Saving Services – ein maßgeschneidertes Dienstleistungsprogramm nach DIN EN ISO 11011 („Druckluft-Energieeffizienz-Audit“). Dieses dient der Ermittlung und bestmöglichen Ausschöpfung von Druckluft-Einsparpotenzialen beim Kunden, die dadurch auch ihr gesamtes Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001 optimieren.

Längere Lebensdauer von Produkten

Durch verschiedene Anleitungen und Beschreibungen lernen unsere Kunden, wie sie ein neu erworbenes Produkt sicher und fachgerecht verwenden. Hinweise auf mögliche Fehlanwendungen, Informationen zur Wartung, Reinigung, Pflege und Entsorgung helfen dem Anwender, teure und klimaschädliche Kosten zu vermeiden. Somit wird gleichzeitig die Lebensdauer der Produkte verlängert. Verschiedene Tutorials erklären anschaulich, wie beispielsweise das Wechseln von Ersatzteilkits selbstständig durchgeführt werden kann.

Materialeinsatz in unseren Produkten

Bereits in den frühen Phasen der Produktentwicklung spielen Materialeinsparungen und Ressourcenschonung eine wichtige Rolle. Bei der Materialauswahl liegt unser Fokus darauf, möglichst CO2-arme und ungefährliche Materialien zu verwenden. Neben dem Schutz der menschlichen Gesundheit, ist es für das Recycling von Materialien erforderlich, dass diese keine Störstoffe enthalten, die der Erzeugung von hochwertigen Sekundärrohstoffen entgegenstehen. Weitere Themen in diesem Handlungsfeld sind unser Beitrag zu einer Kreislaufwirtschaft und die verantwortungsvolle Beschaffung von Rohstoffen.

Aluminium

Die Einkaufsstruktur von Festo ist geprägt durch den Bezug von Halbzeugen, Bauteilen und Fertigprodukten. Aluminium gehört neben Kunststoff zu unseren wichtigsten Materialien. Da Umweltbelastungen durch wieder eingeschmolzenen Sekundäraluminiums in deutlich niedriger sind als die von Primäraluminium, streben wir einen möglichst hohen Anteil an Sekundäraluminium an.

Berücksichtigung von geltenden Richtlinien und Gesetzen

Die Prozesse rund um die Produktzulassungen sind in internen Richtlinien beschrieben. Festo muss sich dabei an geltendes Recht halten, damit die Produkte als sicher gelten. Weltweit gibt es unterschiedliche Regelungen und Gesetze zur Produktsicherheit, um Produkte in Verkehr bringen zu dürfen. Dafür braucht es in den verschiedenen Regionen die jeweiligen Zulassungen.

In unserer Application Note (nur auf Englisch verfügbar) finden Sie einen Überblick zu diesen Fragen und weitere Informationen zu Material Compliance Themen, die Produkte von Festo belangen könnten.