Näherungsschalter SDBT-MS

Elektronischer Zylinderschalter für T-Nut, von oben einsetzbar, nach EU-EX-Schutz Richtlinie (ATEX), mit Namurausgang.
  • Messprinzip: Magnetoresistiv
  • Nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
  • Von oben in Nut einsetzbar, festgeschraubt
  • LED-Schaltzustandsanzeige
  • Kabellänge 5 … 10 m
Produkt konfigurieren
  • Produkthighlights
  • Produkte
  • Downloads

Zylinderschalter SDBT-MS...EX6 für ATEX-Umgebungen

Der Zylinderschalter ist für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet. Sein eigensicherer Schaltausgang (Namur) erfordert einen Anschluss an einen Trennschaltverstärker wie zum Beispiel das Festo IO-Modul CPX-P-8DE-N-IS.

SDBT-MS Zertifikate

Zertifikate und Zonen

  • Zertifikate: IECEx, ATEX, Inmetro, CCC, Ex, KCC
  • ATEX-Zonen: 0, 1, 2, 20, 21, 22
  • ATEX-Gerätekategorien: 1GD, 2GD, 3GD
SDBT-MS im ATEX-Bereich

Einsatz im ATEX-Bereich


Der Zylinderschalter ist mit einem eigensicheren Schaltausgang (Namur) realisiert.
Dieser Ausgang erfordert den Anschluss des Sensors an einen Trennschaltverstärker.