Unité pince pivotante HGDS-PP-16-P-A-B
1187958
Code EAN (GTIN) 4052568228224
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Force de préhension par mors de pince à 6 bar, à la fermeture
51 N
Course par mors de pince
4.5 mm
Angle d’oscillation
210 deg
Détection de position de la pince
avec capteur de proximité
Couple de rotation théorique à 6 bar
1.25 Nm