Vérin normalisé ESNU-8-50-P-A
19256
Code EAN (GTIN) 4052568067144
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
En poussée - À simple effet
Ø du piston
8 mm
Force théorique à 6 bar, avance
24.6 N
Course
50 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés