Filtre-manodétendeur MS6-LFR-1/4-D6-ERM-AS

529200

Code EAN (GTIN) 4052568163761

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/4
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
2800 l/min
Plage de réglage de pression
0.3 bar - 7 bar
Finesse de filtration
40 µm