Réducteur EMGA-80-A-G3-80P

8085346

Code EAN (GTIN) 4052568450915

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Couple de sortie continu
40 Nm
Vitesse d'entraînement max.
7000 1/min
Rigidité à la torsion
5 Nm/arcmin
Rapport de transmission
3:1
Type de réducteur
Réducteur angulaire