Moteurs et régulateurs d’entraînement Festo

Les moteurs ont de nombreuses possibilités d’utilisation dans les secteurs les plus divers. Mais à quoi sert le régulateur d’entraînement ? Le régulateur d’entraînement commande les modes de fonctionnement du moteur. Avec le moteur, ils constituent l’interface entre la mécanique et la commande : ils peuvent donc être considérés comme la pièce maîtresse de tout système de commande de mouvement. Leur tâche consiste ici à indiquer au moteur ce qu’il doit faire en fonction du résultat de production souhaité, à quelle fréquence et à quelle vitesse. Dans l’industrie, la sécurité, la précision et la fiabilité du système d’entraînement sont des priorités absolues. Vous trouverez chez nous un grand choix de moteurs et de régulateurs d’entraînement répondant aux exigences les plus diverses. Configurez maintenant votre solution de servo-entraînement ensemble à l’aide de l’outil d’ingénierie Electric Motion Sizing, indépendamment de votre environnement de commande et de ses fabricants. Avec l’Automation Suite de Festo, vous mettez ensuite votre système d’entraînement en service rapidement et facilement.

Apprenez-en plus sur nos différentes catégories de produits, comme par ex. les régulateurs d’entraînement électriques, servomoteurs ou moteurs pas à pas.

Servo-variateur CMMT-AS

Comme régulateur d’entraînement standard et dans notre programme standard, vous trouverez le servo-variateur CMMT-AS compatible avec plusieurs protocoles. Ce servo-variateur compact pour mouvements point à point et interpolation est idéal pour différents systèmes de bus basés sur Ethernet et s’intègre directement dans les environnements système d’autres fabricants.

Servo variateur CMMT-AS

Servomoteur Festo EMMT-AS

Le servomoteur EMMT-AS, qui représente la solution optimale pour les applications dynamiques et exigeantes, fait également partie du programme standard Festo. L’actionneur est synonyme de rentabilité maximale pour des performances maximales et offre un couple d’arrêt très faible, ce qui assure une bonne régularité et une bonne fidélité de la trajectoire pour les tâches de positionnement. La simplicité de raccordement (solution monocâble peu encombrante) et la fiche orientable à 310° permettent en outre une installation rapide et flexible.

Servomoteur EMMT-AS, EMMT-EC

Câble de liaison NEBM

Pour la connexion par connecteur mâle avec votre électronique, nous proposons le composant adapté à chaque technique d’entraînement. Dans notre programme standard, vous trouverez le câble de connexion NEBM pour les servomoteurs, les contrôleurs de moteur et les servo-variateur de Festo. Le connecteur mâle peut être utilisé dans une large plage de températures et est en outre compatible avec les chaînes porte-câbles.

Câble de liaison NEBM

Des régulateurs de servo-entraînement et des moteurs adaptés à chaque utilisation

En plus des produits standard et des produits de notre programme standard, nous proposons une série d’autres produits de différentes catégories :

Tous nos produits ont un prix attractif et sont polyvalents. Nous proposons des moteurs et des régulateurs d’entraînement parfaitement adaptés à l’accélération et au freinage en quelques millisecondes. Nos produits Festo sont également idéaux pour la régulation exacte de la position, de la vitesse et du couple ou pour commander et maintenir certaines positions avec la plus grande précision possible.

Application areas for servo motors

Festo servo motors are often used in sectors or industries that require a high level of precision, flexibility and reliability. Examples of these include:

  • Plastics production
  • Textile manufacturing
  • Packaging systems
  • Robotics
  • Electromobility
  • Medical technology
  • Metal production
  • Printing technology
  • Conveyor systems

Thanks to their dynamic response, flexibility, precision and performance, they are frequently used in the packaging industry and assembly technology. In plastics or medical technology, servo motors are also used in order to execute precise movements with a reaction time of only a few microseconds. Servo motors and suitable controllers are also required in metal production and processing in order to drill, bend or cut metals automatically and precisely.