Systèmes de mesure de déplacement

Les systèmes de mesure de déplacement sont utilisés pour mesurer une distance par rapport à un objet à mesurer. Ils se composent de capteurs et reposent sur différents principes de fonctionnement. En outre, il existe différents types de systèmes de mesure de déplacement.

Types de systèmes de mesure de déplacement

Dans le domaine de la pneumatique, on distingue les systèmes de mesure de déplacement linéaires et rotatifs. Les systèmes de mesure de déplacement linéaires servent à enregistrer des positions et à mesurer des distances. La mesure fonctionne soit sans contact, soit au moyen d’un capteur avec contact. En revanche, les systèmes de mesure de déplacement rotatifs sont généralement des capteurs rotatifs, des codeurs ou des potentiomètres. On distingue ici le système de mesure absolu et le système de mesure incrémental. Avec les systèmes de mesure absolus, l’utilisateur peut lire la valeur de la position immédiatement après la mise en marche de l’application. En revanche, avec les systèmes de mesure incrémentaux, il faut d’abord passer par un point de référence après la mise en marche pour obtenir la position zéro. La position est alors détectée par un signal cyclique.

Principes de fonctionnement des systèmes de mesure de déplacement

Les systèmes de mesure de déplacement sont soumis à différents principes de fonctionnement. Les systèmes inductifs fonctionnent entièrement sans contact et possèdent une plage de mesure allant jusqu’à environ 50 mm. Le signal de sortie n’est pas binaire, il est émis sous forme de valeur analogique. Avec le principe de fonctionnement de la magnétostriction, la mesure s’effectue également sans contact. Les systèmes magnétostrictifs fonctionnent en outre sans usure et de manière absolue. Dans l’industrie, ils possèdent un large éventail d’applications, car ils couvrent une plage de mesure allant jusqu’à environ 8 000 mm.

Les potentiomètres linéaires font partie des systèmes avec contact. Ceux-ci fonctionnent comme des diviseurs de tension avec une section de résistance conductrice sur laquelle un curseur se déplace et détecte ainsi la position. La mesure de déplacement à codage magnétique, qui peut être utilisée jusqu’à environ 50 mètres, est également basée sur le contact.

Il existe en outre des systèmes de mesure de déplacement optoélectroniques et des capteurs de distance optiques. Ils mesurent la distance par rapport à un objet au moyen d’un faisceau lumineux généré par une diode électroluminescente ou une diode laser et font donc également partie des appareils de mesure sans contact.

Systèmes de mesure de déplacement de Festo

Les systèmes de mesure de déplacement Festo sont disponibles en version analogique et numérique, conviennent pour la mesure et le positionnement et sont utilisables de manière polyvalente dans le domaine de la pneumatique. Le système de mesure de déplacement MME-MTS-TLF est basé sur le principe de mesure magnétostrictif, fonctionne entièrement sans contact et marque des points grâce à sa vitesse de déplacement élevée. Dans le cas du système de mesure de déplacement MLO-POT-LWG, il s’agit d’un potentiomètre à tige de poussée à longue durée de vie qui assure une mesure absolue et se caractérise par une haute résolution. Notre système de mesure de déplacement MLO-POT-TLF est un potentiomètre à plastique conducteur qui garantit une vitesse de déplacement élevée tout en ayant une longue durée de vie.