Pour protéger le guidage et le vérin à vis à billes
Pour les servomoteurs Festo et pour de nombreux moteurs asiatiques et européens tiers
Libre choix de la position du moteur (orientable sur 4 x 90°), transformable ultérieurement
Détection de position simple et économique à l’aide de capteurs de proximité inductifs directement montés dans la rainure et d’un kit d’adaptation pour les capteurs optiques couramment disponibles en Asie, par ex. ceux d'Omron
Axes Z alternatifs pour les mouvements verticaux : axe à vis à billes ELGC ou mini-chariot EGSC
Équerres et embases de montage à la fois très légères et extrêmement stables pour une connexion précise des axes entre eux
Double guidage du chariot de l'axe pour les tailles 120/160 et guidage extra-large du chariot de l'axe pour la taille 90
Montage par vissage direct ou latéral au moyen d'écrous pour rainure ou d'équerres de montage
Teneur en cuivre et en zinc <1 % chacun
Notre axe à vis à billes ELGT, avec son double guidage protégé, convainc par son excellente compacité et sa très bonne rentabilité, qu'il soit utilisé seul ou combiné à des systèmes de bras 2D et 3D. Utilisé partout où votre processus de production l’exige, où le chemin de convoyage ne doit pas être surchargé ou si une compacité maximale définit la disposition de la machine. Dans l’industrie électronique et au sein d'applications de bureau ainsi que dans la fabrication de batteries. Mais il peut également s’imposer dans les systèmes d’essai et d’inspection, dans la manipulation de petites pièces et dans les systèmes d’assemblage.