Manodétendeur de précision MS6-LRP

Toutes les fonctions du conditionnement de l'air comprimé : régulateurs de pression, distributeurs de mise en circuit, filtres-manodétendeurs, distributeurs de mise en pression progressive avec fonction de sécurité, filtres, capteurs de pression et de débit, sécheurs, séparateurs d’eau, capteurs, lubrificateurs et répartiteurs. La solution adaptée pour chaque tâche. Dans les tailles 4, 6, 9 et 12.
  • Dimension modulaire 62 mm
  • Composant individuel ou montage en batterie
  • Montage en batterie avec alimentation en air traversante
  • Bonne caractéristique de réglage, compensation de pression d'alimentation et faible hystérésis de pression
  • Echappement secondaire haut
  • Bouton tournant verrouillable
  • En option avec capteur de pression à afficheur