Le distributeur proportionnel à 3 voies VPWI, basé sur le modèle VPPI, peut s'utiliser pour toutes les applications nécessitant un contrôle du débit. Des temps de réglage très courts, une position de distributeur stable et une fonctionnalité étendue, du réglage de la valeur de consigne à une fonction similaire à celle d'un MFC, rendent le VPWI très polyvalent dans son utilisation.
Le nouveau design du distributeur proportionnel à 3 voies VPWI, avec sa faible empreinte, permet un montage direct sur l'installation, tandis que le logement sur profilé chapeau intégré au distributeur permet également un montage dans l'armoire de commande. Le canal P1 continu permet d'aligner de manière très compacte plusieurs distributeurs avec une alimentation en pression des deux côtés. Les deux raccords d'évacuation d'air et de processus situés à l'avant permettent un montage dans un espace réduit.
Grâce à l'écran TFT entièrement graphique, le menu intuitif s'utilise de manière simple et très flexible. Le réglage de la valeur de consigne, l'adaptation de la course, le flanc de montée progressive ou une compensation de la contre-pression ne sont que quelques-unes des fonctionnalités complètes du VPWI. Au choix, la course du distributeur en % ou la pression dans le raccord P2 en bar peuvent être renvoyées comme valeur réelle.
Les deux entraînements du VPWI sont conçus comme des distributeurs à clapet et ne consomment donc pas d'air propre. Grâce au choix des matériaux et au très faible taux de fuite, le distributeur convient également parfaitement aux gaz inertes. Que ce soit pour des entraînements à simple effet ou dans le contexte d'applications pour l'air soufflé, l'air de refroidissement, la production d'air chaud ou les applications sous gaz protecteur, VPWI maîtrise parfaitement tous les domaines d'application.