Le valvole proporzionali di controllo direzione sono utilizzate in pneumatica e idraulica per liberare o bloccare il percorso dell'aria compressa o del fluido idraulico, oppure per cambiare la direzione del flusso. Di solito sono elementi finali di regolazione indispensabili nei sistemi di posizionamento servopneumatici.
La valvola proporzionale di controllo direzione Festo MPYE, è una valvola a spola controllata che può essere azionata in modalità analogica. È dotata di una valvola a spola a posizione controllata e può essere integrata in un sistema di posizionamento pneumatico preciso, in combinazione con un controllore di posizione e un trasduttore di posizione. Grazie alla funzione di smorzamento per variare la velocità del cilindro, e alla funzione a 5/3 vie per variare la direzione del movimento, è possibile personalizzare MPYE in base alle proprie esigenze. Con questa valvola proporzionale di controllo direzione sono possibili portate di 100...2000 l/min.
La valvola proporzionale di controllo direzione VPWP è anch'essa una valvola a spola controllata, ma non viene azionata in modalità analogica, bensì digitalmente. Caratteristica della VPWP sono i sensori di pressione integrati, che hanno una funzione di monitoraggio e garantiscono in modo affidabile la corretta regolazione della forza. Altre caratteristiche sono l'identificazione automatica, la funzione di diagnostica e un'uscita digitale integrata, ad esempio per un'unità di bloccaggio o di frenatura. Nelle applicazioni servopneumatiche, la VPWP è quasi universalmente utilizzata con un controllore assi CPX-CMAX e un controllore di finecorsa CPX-CMPX.
La valvola proporzionale di controllo direzione VPWS è il nostro nuovo sviluppo compatto e potente. La VPWS è una valvola a cartuccia da 15 mm, estremamente leggera con una grande portata. In qualità di valvola a otturatore a controllo diretto, la VPWS regola i flussi di gas in modo sicuro e preciso, che si tratti di ossigeno, anidride carbonica, aria, protossido di azoto o gas inerti. Notare, tuttavia, che la VPWS non include la ridondanza e il rilevamento degli errori. La VPWS è montata su una sottobase.