Leggera, compatta come una valvola a cartuccia da 15 mm e con una grande portata fino a 210 l/min a 2 bar: grazie alla sua struttura compatta e all'elevata portata, l'elettrovalvola proporzionale VPWS è ideale per l'impiego nella tecnologia medica. Tuttavia, è adeguata anche per altri campi di applicazione e segmenti industriali in cui è necessario regolare flussi di gas da 5 l/min a 270 l/min.
Che si tratti di ossigeno, anidride carbonica, aria, biossido di azoto o gas inerti, VPWS regola i flussi di gas in modo sicuro e preciso. Non solo nella tecnologia medica, ma anche nelle applicazioni dell'industria elettronica e dei semiconduttori o nelle industrie biotecnologiche e farmaceutiche.
VPWS mostra i suoi punti di forza nei sistemi di respirazione e anestesia, ad esempio quando si tratta di arricchire l'aria con ossigeno per ventilare il paziente. Ma la valvola proporzionale VPWS può essere utilizzata anche nei sistemi di laparoscopia o colonscopia e dosa anidride carbonica, aria o altri gas inerti.
VPWS regola il flusso d'aria in modo affidabile e preciso in trapani dentali o altri strumenti chirurgici ad aria compressa.