Riduttori di pressione di precisione LRP, LRPS

I riduttori di pressione di precisione LRP e LRPS sono adatti per applicazioni sensibili con un'isteresi di pressione richiesta di 0,02 bar. La pressione d'uscita p2 può essere impostata entro l'intervallo di regolazione pressione.
Questi regolatori consentono una regolazione della pressione precisa sia nell'uso statico che dinamico. Compensazione quasi totale delle oscillazioni della pressione d'esercizio. Massima affidabilità anche in caso di repentine oscillazioni della pressione d'esercizio e della portata.
Sono disponibili nelle misure 40 mm con filettatura di collegamento 1/8" e portata nominale normale di 300 l/min, nonché 50 mm con filettatura di collegamento ¼" e portata nominale normale di 2.300 l/min.

Riduttori di pressione ad azionamento elettrico PREL

Riduttore di pressione a controllo elettrico con intervallo di regolazione pressione fino a 40 bar per applicazioni ad alta pressione. La pressione di uscita del riduttore di pressione ad azionamento elettrico PREL è determinata dal riduttore di pressione proporzionale VPPL tramite un sensore di pressione integrato e confrontata internamente con il valore nominale. In caso di differenze, il VPPL controlla il regolatore del PREL fino a quando la pressione d'uscita non ha raggiunto il valore nominale. La variante PREL-186-…-40CFX2 è dotata inoltre della valvola di disinserimento a due canali PAHL. Di serie integra una funzione di moltiplicazione della pressione. Attacchi manometro sul fronte e sul retro.

Regolatore: apparecchi singoli

I riduttori di pressione di precisione della serie LRP garantiscono una regolazione precisa della pressione. Compensazione praticamente completa delle oscillazioni della pressione di ingresso. Inoltre, sono caratterizzati da un buon comportamento di risposta a rapidi cambiamenti nella pressione di alimentazione e nel flusso.
Sono disponibili in due misure per le più comuni applicazioni standard.