Filtri-riduttori

Regolazione e filtraggio dell'aria compressa: i filtri-riduttori combinano un filtro per l'aria compressa e una valvola di regolazione della pressione in un unico dispositivo, svolgendo così due funzioni contemporaneamente. Il filtro libera l'aria compressa dalle impurità, il regolatore di pressione controlla la pressione di lavoro desiderata in base all'applicazione. Ciò li rende un elemento indispensabile nella preparazione dell'aria compressa, garantendo un'elevata affidabilità dei processi e una riduzione dei guasti e dei tempi di fermo.

Filtri-riduttori di Festo

Nel nostro assortimento offriamo filtri-riduttori per ogni esigenza: dalle unità singole per ambienti esplosivi alle serie modulari che possono essere installate nelle unità di manutenzione, secondo il semplice sistema modulare.

Filtri-riduttori: serie MS-B

I filtri-riduttori della serie MS-B con alloggiamento in polimero sono estremamente leggeri, molto compatti, ma con una portata elevata. Possiedono componenti base a basso costo, focalizzati sulle funzioni tecniche più importanti. La variante in polimero è compatibile con le serie MS per combinare in modo ottimale funzionalità di base a basso costo e requisiti funzionali di alto livello.

Serie MS basic

Filtri-riduttori: serie MS

La serie MS offre la più ampia varietà di unità di filtri-riduttori, ideali per ogni applicazione. L'unità filtrante garantisce una separazione ideale delle particelle ad alte portate. Il riduttore di pressione è caratterizzato da buone caratteristiche di controllo con un'isteresi ridotta. La serie MS è dotata di una funzione di riflusso e una ventilazione secondaria. Il filtro-riduttore può essere facilmente installato nelle unità di manutenzione MS associate. Allo scopo, quattro misure offrono un'ampia gamma di portate. I filtri-riduttori MS-LFR possono essere configurati a piacere per l'uso in aree potenzialmente esplosive delle zone 1, 2, 21 e 22, nonché con omologazione UL.

Filtri-riduttori: serie D, in polimero

La serie D con corpo in plastica offre un programma di base in un'unica misura. I corpi sono realizzati in poliammide rinforzata con filettatura, le tazze del filtro sono in policarbonato e possono essere combinati con uno scarico dello condensa manuale o semiautomatico. I dispositivi sono caratterizzati dal un peso molto leggero.

Dispositivi singoli

Oltre ai nostri programmi di filtri-riduttori, offriamo anche dispositivi singoli in acciaio inox per ambienti esplosivi. Grazie al suo robusto alloggiamento, il filtro-regolatore PCRP è particolarmente adatto ai requisiti specifici dell'automazione di processo, anche per l'impiego all'aperto e a basse temperature fino a - 60 °C. Il filtro-regolatore PCRI è particolarmente resistente alle radiazioni UV e agli ambienti corrosivi.

Dispositivi singoli