Filtro-regolatore PCRP
Che si tratti di atmosfere corrosive o di temperature estreme: Il robusto filtro-regolatore in acciaio inossidabile PCRP garantisce le massime prestazioni e la massima affidabilità di processo anche negli ambienti più difficili.
- Corpo robusto adatto ai requisiti specifici del settore dell'automazione di processo
- Adatto per l'applicazione esterna e con temperature fino a –60 °C
- Resistente alle radiazioni UV e all'ambiente corrosivo
- Due attacchi per manometri per diverse opzioni di installazione
- Con scarico della condensa manuale, a rotazione
- Dimensione 44, 64
- Esercizio sostenibile grazie alla riduzione del livello di pressione