Lubrificatore per aria compressa

Il lubrificatore per aria compressa è un dispositivo situato a valle del compressore d'aria. Di solito, è costituito da un piccolo serbatoio, che contiene una riserva di olio lubrificante, e da un meccanismo di dosaggio, che eroga una quantità misurata di olio nel flusso d'aria. L'olio riduce l'usura degli attuatori pneumatici sottoposti a forte sollecitazione e previene la formazione di ruggine e umidità. La gamma Festo comprende non solo singoli accessori come i lubrificatori, ma anche moduli di efficientamento energetico completi che, a seconda del campo di applicazione, offrono anche altri accessori per un'unità di manutenzione come valvole di assemblaggio dell'aria compressa, valvole di regolazione dei filtri, filtri, valvole di inserimento e moduli di derivazione.

Ecco cosa tenere in considerazione in un lubrificatore per aria compressa

È importante utilizzare il tipo di olio corretto per l'applicazione, in quanto l'uso di un olio sbagliato può causare problemi quali riduzione dell'efficienza o, addirittura, danni ai componenti pneumatici. È inoltre importante eseguire la manutenzione e riempire correttamente il lubrificatore, poiché una carenza di lubrificazione può portare a un'usura prematura e un guasto del compressore.

Combinazione di modulo di efficientamento energetico della serie MS

Con le combinazioni del modulo di efficientamento energetico MS di Festo, è possibile preparare l'aria compressa per diverse applicazioni in modo completo. Le unità sono caratterizzate da molte possibilità di impostazione, componenti altamente funzionali e una vasta gamma di servizi. Ciò significa che possono essere utilizzate singolarmente per semplici applicazioni standard o anche per soluzioni molto specifiche, con i più alti requisiti di qualità. Grazie alla struttura modulare, sono possibili combinazioni predefinite a magazzino, ma anche singoli componenti, soluzioni complete pronte per l'installazione o moduli di efficientamento energetico liberamente configurabili che, a seconda dell'applicazione, consistono in valvole di regolazione dei filtri, lubrificatori, sensori, essiccatori, funzioni di sicurezza, sensori di flusso, valvole di inserimento, moduli di derivazione, valvole di assemblaggio dell'aria compressa e filtri. Grazie a un semplice sistema di connessione, i singoli moduli possono essere sostituiti in modo rapido, senza dover smontare l'intera unità. Molti dei componenti dei moduli di efficientamento energetico sono anche certificati UL e ATEX.

Possibili componenti per i moduli di efficientamento energetico

I seguenti componenti sono possibili nei moduli di efficientamento energetico della serie MS:

  • Valvole di regolazione dei filtriMS-LFR: questo componente combina un filtro e una valvola di regolazione di pressione. Il grado di capacità filtrante è di 5 o 40 μm.
  • Valvole di regolazione dei filtriMS-LFR-B: anche questa unità combina la valvola di regolazione della pressione e il filtro in un unico corpo in polimero. Anche in questo caso il grado di capacità filtrante è di 5 o 40 μm.
  • Filtro a carbone attivoMS-LFX: è adatto alla rimozione delle particelle di olio superflue e gassose.
  • Separatore d'acquaMS-LWS: questo componente è in grado di rimuovere la condensa dall'aria compressa senza bisogno di manutenzione.
  • LubrificatoreMS-LOE: questo lubrificatore aggiunge all'aria compressa una quantità di olio finemente regolabile. La percentuale di nebbia d'olio è proporzionale alla portata dell'aria compressa.
  • Valvole di inserimentoMS-EE-B: si tratta di una valvola di inserimento azionata elettricamente in un corpo in polimero. Serve per l'aerazione e lo sfiato di impianti pneumatici.
  • Essiccatore d'aria a membranaMS-LDM1: questo componente è un essiccatore a membrana senza usura con consumo d'aria interno.
  • Moduli di derivazioneMS-FRM-FRZ: questo dispositivo è un distributore d'aria con 4 connessioni e larghezza di metà griglia.

Scoprite i componenti sopra citati e molti altri per la vostra unità di manutenzione dell'aria compressa, personalizzata da Festo. Eseguite la lubrificazione e la manutenzione degli utensili pneumatici nell'automazione di fabbrica con i vari accessori Festo. Festo offre il lubrificatore e l'unità di manutenzione tecnica giusti per ogni funzione, utensile, connessione, regolatore di pressione e produttore.

Campi di applicazione dei lubrificatori per aria compressa

Esistono diverse applicazioni in cui un lubrificatore per un compressore d'aria può essere utilizzato in un sistema pneumatico. Ecco alcuni esempi:

  • Industria tessile: le forbici pneumatiche e le macchine da cucire possono essere lubrificate per ridurre l'attrito e l'usura delle parti mobili.
  • Movimentazione dei materiali: i trasportatori pneumatici e altre attrezzature per la movimentazione dei materiali possono essere lubrificati per ridurre l'usura e migliorare l'efficienza.
  • Industria grafica: le presse pneumatiche e le macchine per la tintura possono essere lubrificate per garantirne l'efficienza a lungo termine.
  • Ulteriori lavorazioni: le apparecchiature pneumatiche di ulteriore lavorazione, come le macchine per la stiratura e la pressatura, possono essere lubrificate per ridurre l'usura.
  • Industria dell'imballaggio: le apparecchiature pneumatiche per l'imballaggio, come le macchine per il confezionamento, possono essere lubrificate per ridurre l'usura e migliorare l'efficienza. Un lubrificatore può contribuire a mantenere il funzionamento di questi dispositivi senza intoppi, riducendo il rischio di contaminazione (ad esempio, nell'industria alimentare).