Serie MS

Il lubrificatore per aria compressa MS-LOE fornisce l'aria compressa con una quantità di olio regolabile con precisione. I nebulizzatori dell'olio possono essere installati in unità di manutenzione in base al semplice sistema modulare della serie MS. Quattro diverse misure assicurano un'ampia gamma di portate. I corpi sono realizzati in pressofusione di alluminio, le tazze del filtro sono in metallo o policarbonato con tazza di protezione. Possono anche essere configurati per l'uso in aree potenzialmente esplosive delle zone 1, 2, 21 e 22 e con approvazione UL.