Sensori di pressione e sensori di vuoto Festo

I sensori di pressione e i sensori di vuoto sono utilizzati per misurare la pressione applicata all'ingresso di un sensore. Ciò avviene con l'aiuto di una cella di misura della pressione integrata nel sensore, che confronta la sovrapressione o la depressione con la pressione ambiente esistente, ed emette le deviazioni sotto forma di segnale elettrico. Inoltre, è possibile utilizzare un sensore di pressione o di vuoto per rilevare se la depressione applicata è superiore o inferiore a una soglia di commutazione definita. Queste informazioni vengono emesse come segnale elettrico binario, ma possono essere emesse anche come segnale analogico proporzionale o come valore di misurazione digitale tramite IO-Link.

Potete trovare altri prodotti nella nostra categoria: Sensori

Sensori di pressione Festo SDE5

Nel nostro Core Range troverete i sensori di pressione SDE5 - un'alternativa economica per controlli di pressione semplici e veloci. Sono adatti per il rilevamento della pressione e del vuoto, nonché per il rilevamento di oggetti tramite la pressione della polvere. Altre caratteristiche dei sensori di pressione SDE5 sono rappresentate dalle funzioni di uscita selezionabili, dalla programmazione mediante procedura di autoapprendimento e dall'indicazione dello stato di commutazione mediante LED, visibili a 360 gradi. Le impostazioni del punto di cambio più rapide possono essere effettuate con la semplice pressione di un pulsante. I sensori di pressione SDE5 di Festo sono disponibili in versione a spina o a cavo e possono essere installati in tempi brevissimi, grazie alle connessioni QS e alla staffa a parete collegabile.

Sensori di pressione SPAN di Festo

Il Core Range Festo comprende anche i sensori di pressione SPAN , adatti al monitoraggio dell'aria compressa e dei gas non corrosivi. Il metodo di misura si basa su una cella piezoresistiva per la misurazione della pressione relativa. Il valore della pressione viene trasmesso al sistema di comando collegato o come segnale analogico o di commutazione, oppure tramite IO-Link. I sensori di pressione SPAN sono utilizzati per il monitoraggio della pressione, per i test di rete e di tenuta e per il rilevamento di oggetti. Le versatili opzioni di installazione (pannello frontale, montaggio filettato e a parete, montaggio in fila con squadretta di fissaggio) e il collegamento rapido, consentono di installare velocemente i sensori di pressione. Il display chiaro e la navigazione intuitiva nel menu sono caratteristiche altrettanto tipiche, come il design compatto.

Prodotti adatti per ogni processo di misura

Oltre ai sensori di pressione e ai sensori di vuoto del nostro Core Range, abbiamo una gamma di altri prodotti, tra cui trasduttori PE, pressostati e trasmettitori di pressione. Tutti i nostri prodotti hanno in comune la compattezza, la convenienza e la versatilità. Sono adatti per la misurazione esatta dei valori di vuoto e pressione e soddisfano quindi i requisiti di varie applicazioni industriali. I sensori di pressione e i sensori di vuoto Festo convincono per la massima flessibilità e facilità d'uso.