Sensore di pressione SPAN
Il sensore di pressione SPAN, estremamente compatto ed economico, è incredibilmente flessibile. Può essere utilizzato in un'ampia varietà di applicazioni grazie alle uscite elettriche commutabili e ad una vasta gamma di opzioni per campi di misura di pressione e collegamenti pneumatici.
- Per il monitoraggio dell'aria compressa e dei gas non corrosivi
- Per il monitoraggio di rete, monitoraggio regolatore, test perdite, rilevamento oggetto
- Metodo misurazione relativa basato su una cella di misurazione piezoresistiva
- Comunicazione seriale integrata mediante IO-Link® 1.1
- Design compatto 30x30
- Display ad alto contrasto con retroilluminazione blu
- Funzionamento sostenibile grazie al monitoraggio della pressione