Automazione efficiente con Remote I/O di Festo​

​L'automazione industriale è in continua evoluzione e con essa le esigenze delle moderne architetture delle macchine. Con i suoi prodotti Remote I/O e l'innovativa comunicazione AP, Festo offre una soluzione end-to-end che aiuta le aziende a rimanere competitive. Il sistema modulare garantisce la massima flessibilità, l'ottimizzazione della struttura dei costi e l'integrazione efficiente nei sistemi di comando esistenti.​

"Seamless connectivity" e prestazioni in tempo reale: la comunicazione di sistema Festo AP​

L'innovativa tecnologia di comunicazione di sistema consente di collegare in rete i componenti di automazione in modo coerente e ad elevata resa. Per una perfetta integrazione di sistemi Remote I/O, unità di valvole e attuatori elettrici in tempo reale.

  • Elevata flessibilità: Collegamento scalabile e modulare dei componenti. Fino a 80 moduli in un sistema di comunicazione AP con una lunghezza massima del cavo di 50 m tra le singole utenze​
  • Tempi di latenza ridotti: Elevata capacità in tempo reale per un comando preciso con velocità di trasmissione dati di 200 Mbaud e tempo di ciclo di 250 µs​
  • Semplicità di integrazione: Compatibilità con le soluzioni di automazione esistenti​
  • Risparmio sui costi: Riduzione dei tempi di cablaggio e dei componenti di comando​ Risparmio di tempo durante la messa in servizio​
  • Architettura resistente: Elevata resistenza alle interferenze in ambienti industriali​
  • Integrazione di dispositivi IO-Link: di Festo e di altri produttori tramite IO-Link Master​ Collegamento di unità di valvole e componenti pneumatici​

Moduli Remote I/O IP65 / IP67

CPX-AP-A

Campo di applicazione: Adatto alle applicazioni che richiedono un elevato grado di modularità e flessibilità, in particolare quando sia l'impianto elettrico che quello pneumatico sono in funzione

Integrazione: Consente la comunicazione con comandi principali mediante moduli fieldbus Ethernet, e supporta la connessione di moduli CPX-AP-I decentralizzati e altri sistemi CPX-AP-A, tramite comunicazione AP.​

CPX-AP-I

Campo di applicazione: Ideale per applicazioni che richiedono moduli robusti e compatti, ad esempio in ambienti di installazione ristretti o decentrati.

Integrazione: Può essere utilizzato in modo indipendente o integrato in un sistema CPX-AP-A tramite comunicazione AP, creando un'architettura di sistema flessibile e scalabile.

Prestazioni in tempo reale del sistema: Remote I/O e comunicazione AP di Festo​

L'impiego combinato di CPX-AP-A e CPX-AP-I e della comunicazione AP Festo permette di implementare soluzioni di automazione con componenti elettrici e pneumatici, consentendo un'architettura ibrida di connessione centralizzata e decentralizzata. Ne risulta una maggiore efficienza e un'adattabilità ottimale dell'intero impianto!​

  • Flessibilità e scalabilità: CPX-AP-A può essere utilizzato come modulo centrale, mentre i moduli CPX-AP-I sono installati decentralmente per collegare sensori e attuatori remoti.​
  • Riduzione della complessità e dei costi: La perfetta integrazione di entrambi i sistemi semplifica il cablaggio e velocizza la progettazione e la messa in servizio. Il collegamento di unità di valvole tramite AP a un solo modulo fieldbus, per la comunicazione con il sistema di comando principale, riduce i costi generali.​
  • Comunicazione in tempo reale: Entrambi i sistemi supportano la comunicazione AP con velocità di trasmissione dei dati elevate e tempi di ciclo brevi, che garantiscono una trasmissione dei dati rapida e affidabile.​

Festo Automation Suite

Il software Festo Automation Suite basato su PC unisce parametrizzazione, programmazione e manutenzione di componenti Festo in un unico Programma. Consente la messa in servizio dell'intero gruppo motore, dalla meccanica al sistema di comando. Perfetto per trasformare l'automazione industriale in un processo semplice, efficiente e lineare. Si lavora con un solo programma e si hanno sempre tutte le informazioni e gli strumenti a portata di mano.

  • Bastano cinque passi per ottenere un sistema di azionamento operativo​
  • Integrazione molto semplificata nel programma di comando​
  • Personalizzabile grazie a plug-in ed estensioni specifiche per il dispositivo​
  • Programmazione integrata dei comandi​
  • Accesso alle informazioni e alle istruzioni del dispositivo direttamente dal software