La tecnica di comando è il cuore di ogni impianto. Contribuisce in modo significativo all'ottimizzazione dei processi e dei movimenti, nonché all'incremento dell'efficienza economica e al miglioramento della produttività della macchina. In qualità di derivazione della tecnica dell'automazione olistica, la tecnica di comando comprende la progettazione e l'implementazione del sistema di comando delle macchine, ovvero l'influenza comportamentale degli impianti pneumatici ed elettrici. Festo opera una distinzione fondamentale tra comandi pneumatici, elettropneumatici ed elettronici.
Con sistemi di comando pneumatici ed elettropneumatici è possibile realizzare con facilità sequenze logiche di impianti pneumatici. Per garantire una sequenza di programmazione logica, nelle applicazioni pneumatiche si utilizzano livelli di impulsi. Sono disponibili presso Festo come livelli di impulsi TAA o TAB. Una catena di livelli di impulsi è composta da un certo numero di moduli di memoria, chiamati valvole a impulsi. Il nostro modulo di memoria SBA-2N-PK-3 consente di collegare le funzioni di avvio, stop e arresto ricorrenti e può essere combinato con i livelli di impulsi TAA e TAB. Le valvole a impulsi si integrano all'interno della tecnica di comando, in modo tale che una fase di commutazione possa essere attivata solo quando è effettivamente il suo turno. A ogni singolo impulso è assegnato un modulo sequenziatore, che garantisce una struttura chiara dell'impianto in ogni momento. L'ultimo componente da utilizzare è il generatore di impulsi VLG Festo, che può essere impiegato per generare segnali a regolazione continua nei sistemi di comando. È particolarmente adatto per i movimenti rapidi dei cilindri a membrana, cilindri a semplice e doppio effetto.
Our electronic control technology consists of modern, compact and versatile programmable logic controllers. Different control systems are used in automation technology depending on the application area and industry. We currently offer electronic controller CECC, which enables programming with CODESYS according to IEC 61131-3. It has 12 digital inputs, 8 digital outputs as well as 2 high-speed counters up to 250 kHz. A USB interface enables the uncomplicated data transfer.