Attuatori elettrici

Gli attuatori elettrici sono un componente fondamentale dell'automazione di fabbrica. Sono spesso utilizzati in applicazioni che richiedono un'elevata flessibilità e un posizionamento preciso. La tecnica degli attuatori elettrici è quindi particolarmente adatta per un posizionamento libero, flessibile e preciso, nonché per lunghe corse di oltre 1.000 mm a velocità elevate e tempi di ciclo ridotti. Inoltre, gli attuatori elettrici consumano meno energia durante il movimento rispetto agli attuatori pneumatici, ad esempio, e funzionano senza scatti.

Potete trovare altri prodotti nella nostra categoria: Azionamenti e attuatori