Numeri, dati, fatti

L’azienda Festo in sintesi

Festo è un attore globale e, al contempo, un’azienda a conduzione famigliare indipendente con società in circa 60 Paesi. Forniamo tecnica dell’automazione e soluzioni di formazione tecnica per oltre 35 settori.

Fondazione

  • 1925, Esslingen am Neckar

Fatturato (gruppo)

  • EUR 3,45 mrd

Numero di dipendenti (gruppo)

  • Circa 20.600 collaboratori in tutto il mondo

Campi di attività

  • Automation: tecnica dell’automazione
  • Didactic: sistemi didattici, training, consulting

Clienti di Festo

  • Automation: oltre 300.000 clienti industriali in 176 Paesi
  • Didactic: circa 56.000 clienti nel mondo

Quota R&S

  • 8% del fatturato

Portfolio

  • Circa 36.000 prodotti a catalogo in migliaia di varianti
  • Ca. 10.000 soluzioni personalizzate all’anno
  • Tecnica dell’automazione pneumatica, servopneumatica ed elettrica
  • Soluzioni di qualifica e consulenza industriale

Società

  • In circa 60 Paesi

Filiali

  • Oltre 250 filiali

Rivenditori

  • Rappresentanti autorizzati in altri 40 Paesi

Assistenza mondiale

  • In 176 Paesi

Certificati di qualità

  • ISO 9001 (dal 1990)
  • Direttiva 97/23/CE, moduli D1 per serbatoi per aria compressa (da 2004)
  • ISO/IEC 80079-34 dal 2013 per prodotti per aree Ex (2004-2013 a norma EN 13980)
  • ISO 13485 (dal 2015)

Certificato/audit sulla sostenibilità

  • Letter of Conformity for Festo SE & Co. KG (en)

Certificati ambientali

  • ISO 14001 (dal 1999)
    (EMAS I 1996-2002)

Certificazione di gruppo nella rete di sviluppo, produzione e logistica

  • 15 sedi secondo ISO 9001
  • 15 sedi secondo ISO 14001
  • 2 sedi secondo OHSAS 18001
  • 2 sedi secondo ISO 13485

Certificazioni nelle società di vendita

  • 58 società di vendita secondo ISO 9001