Benvenuti al connect&discover live stream

Dopo che il governo bavarese ha ordinato regole più severe per combattere la pandemia di Corona, l'SPS 2021 di Norimberga è stato purtroppo cancellato dall'organizzatore della fiera. Ma non saremmo Festo se non creassimo anche qui una soluzione orientata al cliente. Cliccate e sperimentate i nostri highlights e le nostre innovazioni nel live stream: connect&discover 2021! Non è un segreto che le tecnologie emergenti stanno cambiando rapidamente il mondo della produzione. La digitalizzazione incontra la globalizzazione e la flessibilità incontra la standardizzazione. Queste sfide creano nuove opportunità che potete sfruttare al meglio con le soluzioni Festo. Con la connettività end-to-end, assicuriamo una perfetta interazione tra tutte le interfacce dell'automazione industriale. Meccanicamente. Elettrico. Intelligente.

L'eccellenza nell'automazione significa combinare le possibilità dinamiche in modo mirato.

Per progetti di automazione di successo, è importante considerare i requisiti meccanici oltre alla programmazione elettrica della macchina. Solo quando le possibilità dinamiche della meccanica sono correttamente combinate con quelle dei motori e dei controllori dei servoazionamenti, è possibile far funzionare un'applicazione in modo efficiente. Con le nostre soluzioni, vi permettiamo di personalizzare esattamente le vostre esigenze e di garantire un funzionamento sicuro.

Parlate con noi di SPS 2021:

Integrazione tra produttori di controllori di servoazionamenti e servomotori.Flessibilità, standardizzazione e compatibilità universaleMigliorare l'affidabilità e l'utilizzo della macchinaTrovare l'azionamento giusto online: Dimensionamento del movimento elettrico

Eccellenza nell'automazione significa dimensionare correttamente la dinamica, il carico e la precisione.

Il portafoglio Festo offre tutte le comuni meccaniche di movimento con interfacce coordinate che garantiscono una comunicazione affidabile tra loro, con il pezzo e con il motore. Con questo alto livello di compatibilità e capacità d'integrazione, vi permettiamo di creare diversi concetti di macchine e controlli che fanno risparmiare costi e tempo senza sacrificare la flessibilità e l'individualità.

Parlate con noi di SPS 2021:

- Diversità meccanica

- Il sistema modulare Festo

- Configurazione ottimale della meccanica e del sistema di azionamento

- Handling Guide Online: 3 passi verso il giusto sistema di manipolazione 3D

- Migliorare l'affidabilità e l'utilizzo della macchina

Automation Excellence significa sostituire la complessità con la semplicità.

La complessità della messa in servizio di un pacchetto di azionamenti elettromeccanici aumenta sempre quando si utilizzano strumenti software individuali e indipendenti. Con la Festo Automation Suite, vi offriamo un software intelligente che vi offre vantaggi significativi. Combina la parametrizzazione, la programmazione e la manutenzione in un unico programma. Questo rende la vostra messa in servizio più veloce, più facile e più sicura.

Parlate con noi di SPS 2021:

- Aumentare l'affidabilità delle macchine attraverso il monitoraggio delle condizioni e la manutenzione predittiva.

- Concetti di controllo flessibili e modulari - coerenza dei dati durante l'intero processo di sviluppo e produzione

- Dati di produzione e condizione in tempo reale

- Centralizzata o decentralizzata - l'architettura ottimale per la vostra applicazione

Tutti i dettagli sulla fiera

Saremo lieti di rispondere a qualsiasi altra domanda sui nostri argomenti. Contattateci per fissare un appuntamento.

Data: dal 23 al 25 novembre 2021

Al flusso in diretta connect&discover