SPS 2025. Continuità, intelligenza, elettrico.

Festo è protagonista nel mondo del movimento industriale. Scopra il nostro world of motion a SPS 2025.

A SPS 2025 è stato possibile vedere di persona come funziona oggi l'automazione integrata: precisione meccanica, prestazioni elettriche e intelligenza digitale sono armonizzate in modo ottimale. La combinazione di diverse tecnologie crea soluzioni avanzate per le sue applicazioni. Ottimizzi la sua produzione con i nostri innovativi controllori e I/O remoti, motori, azionamenti e assi, nonché con il nostro software scalabile. Sperimenti un'architettura aperta, strumenti supportati dall'intelligenza artificiale e hardware collaudati nel settore. Le mostriamo come - da 100 anni.

Dal remote I/O all'attuatore - completamente automatizzato

Ripensare la digitalizzazione. Dai dati in tempo reale ad una visione del futuro.

Tecnologia di controllo Festo e componenti software a SPS 2025

Oggi, ogni macchina deve poter essere analizzata in modo standardizzato, indipendentemente dal produttore o dal sistema di comando.
A questo scopo, Festo offre un ampio portafoglio di software, strumenti e servizi digitali: dalle applicazioni indipendenti dall'hardware alle funzioni e applicazioni legate ai dispositivi, fino ai gemelli digitali. Con un database valido, è possibile ottimizzare i processi e implementare l'assistenza predittiva, oltre alla perfetta integrazione con sistemi di livello superiore.

Le nostre soluzioni per la sua applicazione:

  • Ottimizzi i progetti di automazione con il nostro configuratore di sistema, l'integrazione dei controllori AX e gli strumenti di ingegnerizzazione digitale migliorati.
  • Migliori le prestazioni e i tempi di attività con Smartenance e Motion Insights.
  • Aumenti l'accuratezza e l'efficienza della pianificazione con la creazione di software guidati dall'IA, gemelli digitali e Asset Administration Shell (AAS).
  • Riceva risposte e suggerimenti alle sue richieste dal nostro Assistente virtuale.

Sistema di comando. Dalla logica fissa all'intelligenza adattiva.

Componenti Festo per il controllo del movimento a SPS 2025

Le nostre soluzioni di automazione elettrica combinano sistemi di comando scalabili, strumenti di progettazione integrati e funzioni software intelligenti. Si passa da unità stand-alone a sistemi completamente connessi in rete, consentendo regolazioni in tempo reale, un comportamento dinamico del sistema e incrementi di efficienza misurabili. Il risultato è un'automazione affidabile e a prova di futuro: aperta, flessibile e compatibile con le piattaforme.

Le nostre soluzioni per la sua applicazione:

  • Realizzi soluzioni di automazione a prova di futuro con la nostra esperienza software: Trovi il suo AX Controls intelligente come componente centrale della Festo Automation Experience (Festo AX).
  • Estenda le funzionalità delle sue soluzioni e integri le applicazioni di terze parti tramite il nostro PLCnext store.
  • Sicurezza delle prestazioni con la piattaforma di controllo CEPE: Offre un'elevata potenza di calcolo e controlla motori e attuatori sincronizzati nella linea di produzione tra 20 e 40.
  • Scopra il Festo App World, la nostra piattaforma online con app e soluzioni software per PC, dispositivi mobili o prodotti Festo.

Remote I/O. Da un segnale semplice a un'architettura aperta.

Componenti Festo remote I/O a SPS 2025

Le nostre soluzioni Remote I/O sono progettate per una perfetta integrazione tra sistemi, architetture e settori. Centralizzati o decentralizzati, offrono configurazioni scalabili, funzioni di sicurezza integrate e supporto diretto per tutti i protocolli più comuni. Le macchine comunicano in modo efficiente, crescono in modo flessibile e soddisfano le più alte richieste di sicurezza. Scopra il nostro portafoglio completo, dalle singole applicazioni compatte alle reti complesse.

Le nostre soluzioni per la sua applicazione:

  • I remote I/O modulari garantiscono strutture chiare invece di inutili complessità nell'architettura della macchina.
  • Provi le funzioni di sicurezza integrate alla fiera dinamica sul tema della sicurezza - per una protezione affidabile della sua macchina e conformità agli standard.
  • Scopra sul nostro pannello espositivo VTUX come i nuovi moduli CTEDsi integrano per offrire una personalizzazione della rete flessibile ed economica.

Motori e attuatori. Il movimento incontra la precisione.

L'esposizione dei prodotti Festo, Motori e Azionamenti, a SPS 2025

Festo offre un portafoglio completo - dai motori compatti ai potenti controllori - per il controllo completo di qualsiasi attività di movimento. Grazie a classi di prestazioni scalabili, interfacce flessibili e funzioni di sicurezza integrate, le nostre soluzioni di azionamento possono essere integrate senza problemi in un'ampia gamma di architetture di sistema. Sono adatti fino al 99 % di tutte le applicazioni di movimento, compresi i concetti decentralizzati. Il suo vantaggio: messa in servizio rapida, posizionamento preciso e dinamica affidabile, tutto da un unico fornitore.

Le nostre soluzioni per la sua applicazione:

  • La combinazione della nostra piattaforma di controllo CEPE con soluzioni decentralizzate, consente un'architettura di sistema flessibile con un minimo sforzo di installazione: CEPE controlla fino a 40 motori e attuatori sincronizzati.
  • Trovi rapidamente la combinazione motore-azionamento ottimale con i nostri intuitivi strumenti di confronto.
  • Sperimenti sul 7th-Axis-Robot-Display come i robot ottengono portata, flessibilità e dinamica grazie agli assi lineari.

Attuatori. Movimento naturale tecnologicamente perfezionato.

Componenti Festo per il controllo del movimento a SPS 2025

La gamma di azionamenti elettrici di Festo copre un ampio spettro di prestazioni e consente un sistema di comando preciso e una perfetta integrazione. Si basa su componenti modulari con interfacce standardizzate e offre opzioni di configurazione flessibili per applicazioni specifiche. I sistemi supportano concetti di azionamento sia standardizzati che individuali, ad esempio per l'uso nella lavorazione degli alimenti, nella produzione di elettronica e nell'automazione industriale in generale.

Le nostre soluzioni per la sua applicazione:

  • Scopra l'intera flessibilità dei movimenti a comando elettrico: che si tratti di un'applicazione standard o di un concetto personalizzato, troverà la sua soluzione sui pannelli espositivi dei nostri prodotti.
  • Aumenti la precisione e la flessibilità, ad esempio con le estensioni del potente asse lineare ELGD, la precisa ed efficiente vite a ricircolo di sfere ECSA o il cilindro elettrico con motore EPRF per l'industria alimentare.
  • Ottenga prestazioni di presa particolarmente convenienti, con le nostre pinze HExC.

ELGD - precisione eccellente

L'asse a vite elettrico ELGD di Festo convince per il suo design compatto, l'elevata rigidità e la perfetta integrazione negli ambienti di automazione industriale. Nelle architetture di sistema intelligenti, i movimenti possono essere controllati in modo efficiente e l'assistenza può essere organizzata con lungimiranza. Ha ricevuto il Red Dot Design Award 2025 per il suo design innovativo.