Scarica informazioni dettagliate su Festo in collegamento con il tema della sostenibilità

INTEGRITY NEXT

Informazioni utili sulle catene di fornitura semplicemente sostenibili Informati sulla piattaforma IntegrityNext per sapere come Festo soddisfa i diversi requisiti di legge. Informati su come noi di Festo gestiamo i rischi e su come miglioriamo la sostenibilità della nostra catena di fornitura.

Vai a INTEGRITY NEXT

EcoVadis

Ranking di sostenibilità mondiali per le aziende sono disponibili su EcoVadis, il fornitore di valutazioni sulla sostenibilità più affidabile e più grande del mondo. Festo collabora con EcoVadis e fornisce le informazioni necessarie.

Vai a EcoVadis

NQC | Managing Risk e Compliance nelle catene di fornitura globali

Nella piattaforma NQC sono disponibili le soluzioni adottate da Festo per trasparenza, compliance e resistenza nelle catene di fornitura globali.

Vai a NQC

La sostenibilità come parte integrante della nostra strategia aziendale

Con l'inizio del nuovo periodo strategico nel 2025 abbiamo integrato ancora di più la sostenibilità nella strategia aziendale e definito due obiettivi chiari e misurabili:

Riduzione delle nostre emissioni di Scope 3

Fino al 2030 miriamo a ridurre le nostre emissioni di Scope 3 derivanti dalla catena del valore a monte e dalla fase di utilizzo dei nostri prodotti del 25 percento rispetto al 2022. Nel 2024 tale obiettivo è stato convalidato dalla Science Based Targets initiative (SBTi).

Maggiore diversità e una quota rosa più elevata nei ruoli dirigenziali

Intendiamo aumentare in modo mirato la presenza femminile nelle posizioni dirigenziali e rafforzare ulteriormente la diversità in tutti i settori dell'azienda.

Integrando questi obiettivi nella nostra strategia, affermiamo chiaramente che per Festo la sostenibilità è parte integrante della gestione aziendale, sia all’interno che all’esterno.

La nostra nuova strategia di sostenibilità

Per il futuro, abbiamo sviluppato la nostra strategia di sostenibilità in modo sistematico e in conformità ai requisiti internazionali. Il punto di partenza è stata la doppia analisi di materialità prevista dalla CSRD, che tiene conto sia della prospettiva della materialità finanziaria sia di quella della materialità d'impatto.

L'analisi ha evidenziato che per Festo sono fondamentali i seguenti cinque standard ESRS:

  • E1 – Tutela del clima
  • E5 – Utilizzo delle risorse
  • S1 – Personale interno
  • S2 – Manodopera lungo la catena di valore
  • G1 – Condotta aziendale

Sulla base di questi risultati, abbiamo definito cinque aree strategiche ESG che costituiscono il fondamento della nostra nuova strategia di sostenibilità. Già a fine 2025 sono stati approvati obiettivi concreti per ciascuno di questi ambiti strategici. A partire dal 2026 ha inizio l'implementazione a livello aziendale: globale, uniforme e con responsabilità ben definite.

Obiettivi climatici basati sulla scienza

Nell'ambito della strategia di sostenibilità globale di Festo, evitare o ridurre in modo coerente le emissioni di gas serra (GHG) è una priorità assoluta. Ci siamo posti obiettivi climatici ambiziosi, basati su dati scientifici per limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. Questi obiettivi sono stati ufficialmente convalidati dall'iniziativa Science Based Targets (SBTi), nel febbraio 2025. La SBTi è un'iniziativa indipendente, che esamina gli obiettivi di riduzione sulla base dei risultati delle scienze climatiche.

In vista dell'obiettivo generale del "Net zero" (emissioni zero nette), ci impegniamo entro il 2050 a catturare la stessa quantità di gas serra che rilasciamo lungo la catena del valore (Scope 1-3).

Per raggiungere gli obiettivi degli Scope 1 e 2, abbiamo implementato un piano infrastrutturale globale perseguendo una strategia per l'elettricità verde. Continuiamo inoltre a investire in misure di efficienza energetica e in un'ulteriore espansione del fotovoltaico (PV).

Nell'intento di ridurre le emissioni di gas serra nella catena del valore (Scope 3), abbiamo deciso di accorciare il più possibile le catene di fornitura, mediante una crescente regionalizzazione "local for local". Per quanto riguarda i prodotti, consideriamo fin dall'inizio gli aspetti della sostenibilità nel processo di sviluppo del prodotto, in modo da ottimizzare sia l'impronta di carbonio durante la produzione che il consumo di energia durante la fase di utilizzo del prodotto.

Marcus Stemler, Head of Corporate Sustainability



"In qualità di partner strategico per il movimento, vogliamo offrire ai nostri clienti sicurezza nel percorso verso un'economia più sostenibile, con una consulenza aperta alla tecnologia per risolvere in modo efficiente le loro esigenze di movimento".

Con i nostri obiettivi climatici scientificamente validi, contribuiamo agli obiettivi strategici dei nostri clienti".

Marcus Stemler, responsabile Corporate Sustainability di Festo


Siamo il partner responsabile

Festo sviluppa soluzioni di automazione che, a seconda dell'applicazione, possono fornire un potenziale per ridurre il consumo di energia o di materiale. In base all'applicazione, le soluzioni selezionate possono contribuire a ridurre il consumo energetico e le relative emissioni di gas serra. L'impatto effettivo dipende da design e dal funzionamento del sistema. Insieme, Festo supporta i clienti nel migliorare l'efficienza energetica e delle risorse dei processi produttivi selezionati.

Automazione sostenibile

Il nostro rapporto sostenibilità sintetico 2025

Nel rapporto sintetico sulla sostenibilità 2025 illustriamo la nostra responsabilità globale sull'esempio dell'esercizio 2025.

Con le nostre azioni vogliamo contribuire al raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite (ONU). Questi sono stati adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nell'autunno 2015 e rappresentano il fulcro dell'Agenda 2030, un piano d'azione globale che mira ad affrontare le sfide attuali e a salvaguardare il nostro pianeta, rendendo il progresso economico compatibile sul piano ecologico e in armonia con la giustizia sociale.

Contatto

Per qualsiasi domanda, rivolgersi al supporto tecnico locale di Festo nel proprio Paese. La sua richiesta verrà registrata e inoltrata all'interno di Festo ai reparti competenti.