Smartenance è un software CMMS (Computerized Maintenance Management System) che combina gestione della manutenzione, manutenzione e registro macchine in un'unica soluzione.

Attraverso l'applicazione web, i responsabili della manutenzione o della produzione possono pianificare e gestire i compiti di manutenzione, le macchine e gli ordini di lavoro a livello centrale. In loco, tecnici, operatori di macchine o personale di assistenza accedono direttamente a compiti, checklist, documenti e storici delle macchine tramite l'app mobile.

  • Meno tempi di inattività non pianificati grazie alla manutenzione ottimizzata
  • Tutti i dati disponibili in mobilità e nell'applicazione web
  • Collaborazione più efficiente all'interno del team
  • Riduzione del lavoro amministrativo
  • Integrazione con i sistemi esistenti come la gestione manutentiva SAP (S4/HANA)
  • Iniziate a lavorare subito senza bisogno di un lungo addestramento o di un progetto IT complesso

Nell'Elevator Pitch scoprite in che modo Smartenance digitalizza assistenza e manutenzione. In meno di un minuto riceverete una panoramica delle principali funzioni del software: dalla pianificazione centrale delle attività di assistenza alla documentazione mobile direttamente presso l'impianto.

Scoprite inche modo i team possono organizzare le attività di assistenza in modo più trasparente, segnalare i guasti più rapidamente e ridurre i tempi di inattività.

Herrenknecht AG

"AX Smartenance aiuta i nostri clienti a svolgere le attività di manutenzione sulle nostre macchine e sui nostri impianti in modo sostenibile, strutturato ed efficiente.

In particolare, la facilità d'uso dell'app e le informazioni in essa contenute, consentono di eseguire e documentare la manutenzione in maniera efficace, semplificando le operazioni nei grandi cantieri."

Maximilian Vollmer
System Engineer IoT | Technology & Innovation Digitalization presso Herrenknecht AG

Smartenance is available in three packages:

  • Basic (8252599)
  • Advanced (8252600)
  • Premium (8252601)

Depending on the requirements, maintenance management, incident management, and API integrations can be utilised.

To the licence models

1. Why do I need maintenance software (CMMS software)?

AX Smartenance is a CMMS software solution that supports companies in digitally managing and optimising their maintenance and servicing processes. It includes functions such as work order management and reporting.

AX Smartenance enables preventive maintenance measures to be planned, unplanned downtimes to be minimised, resources to be used effectively and the service life of systems to be extended. Maintenance costs are reduced thanks to optimised maintenance and improved communication between the maintenance team and those involved in production.

2. How can I use the AX Smartenance CMMS software?

1. Create your account and test AX Smartenance free of charge for 60 days. Register now: Smartenance registration

2. Gain access via the registration email and log in to the Smartenance web application: Smartenance login

3. Download the AX Smartenance app from your App Store or Google Play Store

4. Connect any mobile device to your account via the web application by scanning a QR code

5. Optimise maintenance management and make the most of our CMMS software

Do you already have an AX Smartenance account? Click here to log in: Smartenance login

3. How many licences do I need for my company?

The number of licences required for your company depends on factors such as the number of employees, structure, number of plants and machines. Each licence enables either web access or a mobile terminal to be connected to an AX Smartenance account. A licence corresponds to access to the web application or the connection of a mobile device.

We will be happy to advise you.

4. What makes the AX Smartenance maintenance software special?

The AX Smartenance CMMS software was developed in close co-operation with the production department, while user feedback contributes to continuous improvement. Our software was developed not only for users, but also by users who carry out maintenance and servicing tasks on a daily basis. Involving different roles in the development process ensures a high level of acceptance by all levels of staff. By directly involving users, AX Smartenance can offer practical solutions that meet the diverse requirements and challenges of day-to-day maintenance staff.

5. Which industries can benefit from computerised maintenance management system software?

The AX Smartenance CMMS software is suitable for a wide range of industries, including manufacturing, healthcare, energy, transport, facility management, food production and many more. Any industry that maintains systems, equipment or vehicles can benefit from Smartenance.

6. How is the ROI (return on investment) for the AX Smartenance CMMS system measured?

The ROI can be measured using criteria such as reduced downtime, increased plant and system availability, improved workflows, lower maintenance costs and improved overall productivity.

7. How does maintenance software influence my reference data (MTTR, MTTF, MTBF and OEE)?

The AX Smartenance maintenance software optimises the Mean Time Between Failures (MTBF*) and Mean Time to Failure (MTTF**) with specific measures such as improved maintenance planning and the logbook.

The Mean Time to Repair (MTTR***) also benefits from the maintenance software as the transparency and the knowledge database contributes to faster repairs. The overall optimisation of this reference data leads to increased Overall Equipment Effectiveness (OEE****), which increases the overall efficiency of the systems and leads to less downtime.

  • *MTBF = The average time between two consecutive malfunctions and failures.
  • **MTTF = The average time until malfunctions and failures occur.
  • ***MTTR = The average time to repair malfunctions and failures.
  • ****OEE = Measure of the overall performance of a system, taking into account availability, performance and quality.

8. What role does the CMMS solution AX Smartenance play in predictive maintenance?

The AX Smartenance CMMS system plays a central role in predictive maintenance by collecting and managing data from maintenance processes. This data is transferred to the Festo AX AI algorithms via an interface (API) and analysed. This allows potential failures to be identified at an early stage. This enables maintenance activities to be carried out exactly when they are needed.

Unplanned downtimes are minimised or even prevented. These forward-looking approaches increase the efficiency of maintenance and optimise the service life of systems.

9. How secure is my data in the AX Smartenance maintenance software and where is it stored?

The Smartenance CMMS offers your company various security functions such as encryption, access controls and regular backups to ensure the integrity and confidentiality of the data. The data is stored in a protected cloud to make the Smartenance maintenance software and your data available to all teams globally. The data is stored in accordance with European data privacy standards at MS Azure (on servers in Europe).