Intelligente Connectivity – Sistemi di comando

Intelligentemente indipendenti e aperte

Desiderate trovare una soluzione complessiva per le vostre attività di automazione? Con CPX Festo offre una soluzione con cui è possibile pianificare concetti di collegamento in rete e unità di comando uniformi in una dimensione completamente nuova. Scoprite le nostre nuove soluzioni per la pre-elaborazione decentrata o per la macchina completa e approfittate allo stesso tempo della gestione continua dei dati e della rapida ingegnerizzazione con il software Festo Automation Suite.

Sistema di automazione CPX-AP-A

Altamente flessibile, leggero e modulare

Il nuovo sistema di automazione CPX-AP-A è un sistema I/O remoto modulare e altamente flessibile. È in grado di operare in tempo reale, offre una velocità di trasmissione fino a 200 Mbit duplex pieno e, grazie alla sua struttura particolarmente robusta, è adatto ad applicazioni in movimento fino a 5G ed è quindi ideale anche per la robotica.

Il CPX-AP-A è un vero e proprio master IO-Link V1.1 con meccanismo di memorizzazione dei dati e strumento di parametrizzazione dei dispositivi. In un sistema di automazione è possibile combinare fino a 15 moduli. I sistemi interconnessi vengono collegati semplicemente con un attacco angolato. Inoltre, il sistema offre anche informazioni estese di diagnostica e manutenzione preventiva, come i contatori dei cicli di commutazione delle valvole e il monitoraggio della qualità dei cavi.

  • Sistema IO modulare e leggero in IP65/IP67
  • Sistema IO remoto altamente flessibile e dalle massime prestazioni
  • Idoneità a operare in tempo reale, velocità di trasmissione di 200 Mbit duplex pieno
  • Fino a 15 moduli in un sistema di automazione CPX-AP-A
  • Master IO-Link V1.1 completo con meccanismo di memorizzazione dei dati, compreso lo strumento di parametrizzazione dei dispositivi
  • Semplice integrazione nei consueti sistemi host
  • Messa in servizio tramite strumenti standard del produttore di PLC o utilizzando Festo Automation Suite
  • Server web integrato
  • Adattabile alle unità di valvole Festo

Per saperne di più

Sistema di comando modulare CPX-E

Semplice, variabile e flessibile

Il sistema di automazione per l'automazione della fabbrica e dei processi Concepito come comando campione EtherCAT® e controller di movimento con grado di protezione IP20, con CPX-E Festo offre una piattaforma standardizzata per il comando del movimento di motori passo-passo e servomotori in un funzionamento misto senza problemi. Le sue funzioni di comando del movimento scalabili comprendono movimenti lineari e multiasse e rendono il CPX-E il sistema di comando centrale per sistemi di manipolazione e macchine/impianti più piccoli.

  • Semplice: programmazione intuitiva di funzioni complesse
  • Variabile: impiegabile da solo o collegato in rete
  • Flessibile: grazie alla struttura modulare del sistema
  • Comunicativo: offre interfacce standard per tutti i sistemi host più comuni
  • Versatile: grazie ad una vasta scelta di moduli
  • Compatibile con l'industria 4.0: con comando OPC-UA e CODESYS V3 (SP10)


Soluzioni integrate per quadri elettrici con CPX-E e VTUG

Una combinazione ideale, compatta e potente:

il sistema di automazione CPX-E e l'unità di valvole VTUG insieme in un unico quadro elettrico. Si tratta di una soluzione completa, ideale per l'impiego nell'industria di processo, in quanto riduce al minimo il sistema di canaline.

Guarda il video

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________